Download dokument () af 20
Backupstrøm (UPS)

Eaton 5P Gen2 UPS

Eaton 5P UPS Gen 2 er en kompakt og effektiv løsning til edge- & IT-miljøer, der leverer 22 % mere strøm end sin forgænger, og er tilgængelig i 1U rack- eller tower.

Det intelligente design sikrer et stabilt output og energibesparelser, mens avanceret belastningsstyring prioriterer kritisk udstyr og optimerer batteriets driftstid. Denne nye serie muliggør også flådestyring, fjernindstilling og -opgradering af firmware. 

Nominel effekt
650 -1550 VA
Topologi
Linje-interaktiv
Formfaktor
Rack eller tower

Smart power til din edge IT

 

Drag fordel af øget strømkapacitet

5P Gen2 UPS leverer op til 33 % mere end tilsvarende modeller, der er tilgængelige på markedet i et kompakt format, hvilket gør den ideel til at beskytte en lang række applikationer.
 

Forbered dig på en revolution inden for batteristyring

Vores nye Eaton ABM+ teknologi giver nøjagtig forudsigelse af batterilevetid og rettidige udskiftningsadvarsler, takket være maskinlæring.
 

Hav tillid til, at dine data er sikre

Eaton 5P Gen 2 UPS, sammen med vores cybersikre Gigabit-netværkskort (inkluderet i Netpack-versionerne), opfylder strenge cybersikkerhedsstandarder.
 

Få kontinuerlig service og dataintegritet

Vores IPM2 en DITPM-software gør det nemt at fjernovervåge og administrere IT-infrastrukturer, selv på svært tilgængelige steder, mens vores Brightlayer Software Suite giver problemfri integration med virtualiseringsmiljøer.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close