Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*
DIN-skinne komponenter & maksimalafbrydere

AFDD+ arc fault detection device

Eatons AFDD+ arc fault detection device til registrering af defekte kredsløb, giver brandbeskyttelse forårsaget af lysbuefejl. Gennem en kontinuerlig kabelovervågning, vil enheden registrere lysbuefejl, og derefter automatisk slå fra, for at forhindre elektrisk forårsagede brande i hjemmet. På samme tid vil det fjerne behovet for tre separate beskyttelsesenheder. Denne alt-i-en enhed, kombinerer de beskyttende funktioner i en reststrømsafbryder, en miniafbryder og en gnistdetektor til registrering af lysbuefejl, for at beskytte mod gnister i elinstallationer, overstrøm, samt kortslutninger eller lysbuefejl i strømkablerne. 

Pålidelig beskyttelse
Forhindrer utilsigtet udkobling
DIGITAL TEKNOLOGI
Yderst følsom detektion
Omfattende sikkerhedsniveau
Som nævnt i IEC 60364-4-42

Sikkerhed takket være forebyggende brandbeskyttelse mod lysbuefejl

Læs mere om hvordan brande i elinstallationer opstår, og hvordan de kan undgås. Eaton har gjort det til sin mission at øge offentlighedens bevidsthed om farerne ved elektrisk strøm. Få mere at vide!

Kerneegenskaber

  • Beskytter mod lysbuefejl brande, kortslutninger, overstrømme og reststrømme
  • Sparer tid under fejlfinding med gentagelse af fejlkode
  • I tilfælde af fejl er det kun det berørte slutkredsløb, der slukkes for 
  • Indbyggede displays viser enhedens status og udkoblingsårsag
  • Brugervenlig visning af fejlkode via LED-display
  • AFDD+ tilbehør til samleskinne gør installation nem og fleksibel

Forbedret beskyttelse mod elektrisk antændte brande

Arc fault detection device er primært designet til private hjem, men den kan også bruges på hospitaler, plejehjem og daginstitutioner osv. Kort sagt, enhver bygning med flere beboere, der er vanskelige at evakuere inden for et kort tidsrum, f.eks. indkøbscentre og lufthavne. Et andet sted hvor arc fault detection device kan bruges, er bygninger med værdifulde brandbare genstande – f.eks på museer eller biblioteker.

Forebyggende brandbeskyttelse ved lysbuefejl med AFDD+

Eatons AFDD+ registrerer lysbuefejl ved hjælp af banebrydende teknologi, så dit hjem er beskyttet mod elektrisk forårsagede brande. Enheden giver forbedret beskyttelse mod elektrisk forårsagede brande og overholder gældende DIN-normer. I modsætning til andre sikkerhedsafbrydere, der ikke opdager lysbuefejl, reducerer AFDD+ faren ved elektriske brande, der er forårsaget af lysbuefejl.

Faren ved buefejl

I Europa er mere end 25% af alle brande forårsaget af elektriske fejl. Almindelige beskyttende koblingsudstyr beskytter hjemmet mod brande generelt, men ikke mod brande, der er forårsaget af lysbuefejl, som kan forekomme i alle huse. Lysbuefejl og de brande, de kan udløse, har mange mulige årsager: fastklemte eller beskadigede kabler, kæledyr og gnavere der tygger gennem isolationen, løse terminaler, beskadigelse af isoleringen på grund af søm, skruer eller UV-stråling eller forkert kabelføring.
dimensions-mm-arc-fault-detection-device-afdd.jpg

Typer 

  • Type -A: Beskytter mod reststrømme fra vekselstrøm og pulserende jævnstrøm.
  • Type -Li/A: Som type -A, men derudover er den forsinket i korttid. Yderst pålidelig mod uønsket udkobling.
  • Type -G/A: 10 ms tidsforsinkelse for at undgå gener ved uønsket udkobling (f.eks under tordenvejr).
  • Type -F: Højere beskyttelse mod udglattet jævnstrøm og forbedret transientsikring.

Type F til husholdning og plejehjem

Vores livsstil har ændret sig til en mere energieffektiv adfærd. Og det er også derfor, at din installation skal tilpasse sig disse ændringer: Energieffektive apparater i dit hjem kræver den næste generation af beskyttelsesanordninger. Type F muliggør en sikker og pålidelig installation, der gør din installation klar til fremtiden. Høj immunitet over for forstyrrelser forårsaget af energieffektive enheder, dog er sikkerheden frem for standarden fordelen for dit hjem.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close