Lae dokument alla () … 20
Tööstuslikud lülitid, ajamid, automaatika ja andurid

easyE4 programmeeritavad releed

Eatoni „Moelleri seeria“ juhtrelee easyE4 sobib ideaalselt erinevate rakenduste juhtimise ja reguleerimise efektiivseks, paindlikuks ja lihtsaks rakendamiseks. Seadmeseeria pakub laia valikut ühendusvõimalusi integreeritud Ethernet-liidese kaudu, mis sisaldab mini-PLC funktsioone masina ja süsteemi juhtimiseks. EasyE4 integreeritud Modbus TCP kliendi ja serveri funktsionaalsusega saab integreerida erineva tasemega komponente. Modbus RTU ja SmartWire-DT sidemoodulid muudavad easyE4 Eatoni nutikaks releeks, mis võimaldab teie masinat ja süsteemi jälgida. Tänu põhiseadmete kuni 11 sisend/väljund-mooduliga (I/O) paindlikule laiendamisele ja laiale pingevahemikule (AC, DC, UC) sobib easyE4 ideaalselt rakendusteks nii tööstuses kui ka ehitussektoris. Lisaks lihtsale käsitsemisele on ka easyE4 seadmete programmeerimine väga lihtne. Intuitiivne easySoft tarkvara pakub kasutajatele nelja programmeerimiskeelt. easyE4 pakub ka laia valikut visualiseerimisvõimalusi – kas mobiilseadmetes tänu integreeritud veebiserverile või tööstuslikele kuvaritele. Paljud muud funktsioonid muudavad easyE4 võimsaks mikrokontrolleriks, mida saab integreerida ka asjade interneti süsteemiarhitektuuridesse (IoT). 

 

Rohkem paindlikkust vähemate komponentidega

 

EasyE4 põhiseadmed ja laiendusmoodulid on saadaval DC, AC ja UC (universaalpingega 12/24V), mis muudab seadmed ideaalseks masinaehituses või ehitusrakendustes. Kuni 11 laiendusmooduli abil saab põhiseadmeid laiendada maksimaalselt 188 sisendile/väljundile. Kõiki laiendusi saab vastavalt vajadusele kombineerida. Tänu nutikale pistiktehnoloogiale saab laiendusmooduleid kiiresti ühendada või välja vahetada. 

easyE4 ühendusvõimalused

Avastage easyE4 mitu ühendusvõimalust, sealhulgas Modbus-TCP ja paljud teised:

Kohandatud programmeerimisvõimalused – easySoft tarkvara

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

Kasutajasõbralik easySoft tarkvara, mida kasutatakse easyE4 seadmete programmeerimiseks ja mis võimaldab kiiret ja lihtsat sissejuhatust programmeerimisse. kasutajaprogramme ja juhtahelaid saab luua ja kohandada arvutis.

Selleks on saadaval neli erinevat programmeerimiskeelt: lihtne seadme programmeerimine (EDP), kontaktaseskeem (LD), talitluse plokkskeem (FBD) ja struktureeritud tekst (ST). Lisateavet leiate meie easySofti õpetustest: Klõpsake siin

easyE4 visualiseerimisvalikud

Tutvuge erinevate visualiseerimisvõimalustega, mida easyE4 juhtrelee võib pakkuda:

easyE4 stardikomplekt – valikud

easy-e4-starterset-box-image_1000x750.jpg

Meie erinevad stardikomplektide kombinatsioonid on suurepärane viis easyE4-ga tutvumiseks ja tema funktsioonidega lähemalt tundmaõppimiseks.

Need pakuvad võimalust easyE4 tarnida ja tundma õppida erinevate tarvikutega – vastavalt teie vajadustele.

Vaatamiseks klõpsake alloleval lingil:

Programmeerimiseks kasutage Micro-SD-kaarti

Iga põhiseade on varustatud Micro SD-kaardi pesaga. SD-kaardi abil saab olemasolevaid kasutajaprogramme lihtsalt seadmetesse laadida, mis teeb näiteks tüüptoodete koostamise ja programmeerimise oluliselt lihtsamaks. Lisaks saab seadmesse laadida ka oma individuaalse stardipildi, näiteks oma ettevõtte logo. SD-kaarti saab kasutada ka andmete logimiseks ja hilisemaks juhtprotsessi hindamiseks. Lisaks saab püsivara (Firmware) värskendada SD-kaardi kaudu.

Järgmise põlvkonna juhtreleed

Lisateavet selle kohta, miks easyE4 kui järgmise põlvkonna juhtrelee võib olla tõeline alternatiiv PLC-süsteemidele ja standardsetele tööstusreleedele. Kas valgustuse juhtimiseks hoonetes (nt trepikoja taimerifunktsioon), juhtimissüsteemina tootmisliinil väiksemas tehases või pumpla juhtimiseks – easyE4 kasutusvaldkonnad väikese PLC-na on mitmekesised. Lisateavet selle kohta saate rakenduste viidetest.
Tehnilised andmed
Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid

EASYE4 KOMPLEKTID SMARTWIRE-DT ÜHENDUSMOODULIGA

EASY-BOX-E4-UC-SWD 199507 easyE4 (UC) ekraaniga, „easy“ SWD-mooduliga, easySofti litsents
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC) ilma ekraanita, „easy“ SWD-mooduliga, easySofti litsents
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC) ekraaniga, „easy“ SWD-mooduliga, easySofti litsents
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (DC) ilma ekraanita, „easy“ SWD-mooduliga, easySofti litsents
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC) ekraaniga, „easy“ SWD-mooduliga, easySofti litsents
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC) ilma ekraanita, „easy“ SWD-mooduliga, easySofti litsents
Laadi lingid alla
X
Download Close