Descargar documento () de 20
Autónomas

Exit Cube - Señal de salida autónoma

El Exit Cube tiene iluminación en tres lados, lo que lo hace adecuado para áreas grandes y amplias, por ejemplo, almacenes o áreas comerciales. La percepción óptima de la luminaria se debe a la alta luminancia del color blanco de contraste (>500 cd/m²).

Hay varias opciones de montaje (techo, pared, suspensión por cable o cadena) para su uso en diversas aplicaciones. La duración nominal de funcionamiento de una, tres u ocho horas puede especificarse libremente según la aplicación.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Diseño innovador
Cubo con iluminación en tres lados
Respetuoso con el medio ambiente
Tecnología de batería de iones de litio con fuente de luz LED
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • Distancia de visibilidad de 20 m
  • Alta luminancia de >500 cd/m²
  • Duración seleccionable de 1, 3 y 8 horas
  • Uso universal para funcionamiento con o sin mantenimiento
  • Tecnología CGLine+
  • Diseño robusto con resistencia a los impactos de IK07
  • Grado de protección IP40
  • Opciones de montaje en superficie del techo, pared y suspendida
  • El diseño modular del cubo de policarbonato permite un montaje sencillo y seguro con sólo deslizar el cubo sobre la luminaria instalada

Visible desde múltiples direcciones. Una salida.

El cubo de salida es la solución para grandes espacios abiertos en los que necesita ser visible desde múltiples direcciones y mostrar una salida, por ejemplo, en almacenes y espacios comerciales.

De manera sencilla, es la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Exit Cube pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Opciones de montaje fáciles y flexibles

Soporte de pared

Kit de montaje de cables

Kit de montaje de cadena

Especificaciones

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Luminarias

Código de pedido Descripción
40071353420 Exit Cube 33822 1-8h/D LED CGLine+

Accesorios

40071353443 Cable de suspensión para Exit Cube
40071353444 Soporte de pared para Exit Cube
40071353457 Cadena de Montaje con cáncamo para Exit Cube
40071354450 Señalización de salida de repuesto para Exit Cube 33X22 Izquierda/Abajo/Derecha ISO 7010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de montaje: Montaje en pared/techo | Montaje en superficie | Cadena | Colgante | Soporte
Fuente de luz: El LED no es intercambiable
Material de carcasa: Policarbonato
Color de carcasa: Blanco
Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Clase de protección: I
Grado de protección (IP): IP40
Duración: 1-3-8h
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia: N/D
Distancia de visibilidad: 20m
Grado de resistencia a los golpes (IK): IK07
Funcionamiento: Permanente / No permanente (M / NM)
Sistema de pruebas: Auto-Test | CGLine+
Tipo de luminaria: Luminaria de señal de salida
Descargar enlaces
X
Download Close