Con independencia de todas las medidas de protección preventivas que se adopten, pueden producirse fallos de arco en los sistemas de distribución de energía eléctrica. En consecuencia, debe aplicar las medidas adecuadas para evitar que se produzcan estos gravísimos incidentes y los daños que pueden causar, por ejemplo, optando por ARCON®, el sistema de protección contra fallos de arco de Eaton.
Tiempo de mitigación de fallos de arco eléctrico en un conjunto (tmtA) acc.to IEC/TS 63107:2020 subcláusula 10.101.4 ≤ 2 ms (normalmente 1,5 ms)
Con el ajuste de umbral más bajo, ARCON® protege contra arcos a un nivel de captación de Iarc = 7,5 kA / Ue = 230 VCA acc.to IEC/TS 63107:2020 subcláusula 10.101.2
Se ha verificado el criterio de disparo molesto acc.to IEC/TS 63107:2020 subcláusula 10.101.3 – verificación mediante test de que no se producirá un funcionamiento no intencionado hasta Icc = 105 kA / Ue = 415 VAC respectivamente Icc = 75 kA / Ue = 690 VAC
Disponible para los sistemas de distribución de baja tensión de Eaton de hasta 7100 A para edificios comerciales e industriales, para proteger al personal y los equipos.
La tercera generación convence con nuevas características, una mayor facilidad de uso, así como un enfoque modular que permite soluciones a medida para cada cliente.
La 3ª generación de ARCON® sigue siendo el sistema interno de mitigación de fallos de arco (IAMS) más rápido disponible en el mercado, que se ha integrado y probado según IEC/TS 63107:2020 en conjuntos PSC.
Independientemente de todas las medidas de protección preventivas que se adopten, pueden producirse fallos de arco en los sistemas de distribución de energía eléctrica. En consecuencia, debe aplicar las medidas adecuadas para evitar que se produzcan estos gravísimos incidentes y los daños que pueden causar, por ejemplo, optando por ARCON®.
Seguridad y riesgo en instalaciones eléctricas de baja tensión.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.