Télécharger le document () de 20
Systèmes de sécurité et d’alarme anti-intrusion

Détecteurs de fumée à utiliser avec systèmes anti-intrusion

Les détecteurs de fumée Eaton sont conçus pour fonctionner dans diverses conditions et assurer une protection contre diverses menaces d'incendie. Ils sont compatibles avec la plupart des centrales d’alarme anti-intrusion Eaton, permettant une intégration dans les systèmes d’alarme résidentiels et tertiaires. Le DET-2R-SMOKE est un détecteur de fumée optique sans fil, équipé d’une sirène intégrée et du système Scantronic Secure Radio. Le M12 est un détecteur filaire intégrant à la fois une technologie de détection optique et thermique.

DET-2R-SMOKE - Détecteur optique de fumée

Le DET-2R-SMOKE est un détecteur de fumée optique doté d'une sirène intégrée et d'une technologie SSR bidirectionnelle cryptée*. Il peut être programmé pour déclencher des sirènes sur panneau de commande et est compatible avec les gammes de systèmes Scantronic et i-on d'Eaton.

M12 - Détecteur de fumée optique et thermique

Le M12 est un détecteur d'incendie filaire quatre-en-un adapté à la plupart des conditions environnementales, comme l'augmentation rapide de la température, la combustion lente et les feux couvants. Le détecteur utilise une technologie de détection optique et thermique ainsi qu'une technologie de reconnaissance et de compensation de l'accumulation progressive de poussière.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous recherchez un manuel ?

Les installateurs d'alarmes professionnels peuvent télécharger nos guides d'ingénierie et d'installation pour détecteurs de fumée à utiliser avec systèmes anti-intrusion sur notre centre de connaissances pour installateurs.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858