Télécharger le document () de 20

300NHG2B
Model Code: BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU

Cartouche-fusible, basse tension, 300 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, double témoin de fusion fusible, ergots pour extraction de fusible sous tension

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
Numéro de catalogue
300NHG2B
Code de modèle
BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU
EAN
5027590475884
Longueur du produit
150 mm
Hauteur du produit
71 mm
Largeur du produit
54 mm
Poids du produit
650.667 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Intensité du courant
300 A
Tension nominale
500 V
Type de tension
AC
Pouvoir de coupure
120 kA
Classe
Classe gG/gL

Product specification

Taille de fusible
NH2
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non

Accessories

Adapté à
SD2-D socle pour fusibles à couteaux 1 pôle
Microrupteur 170H0235
Microrupteur 170H0236
EBH Taille 00 à 4 Interrupteurs-sectionneurs à fusibles horizontaux
TD2-D socle pour fusibles à couteaux 3 pôles

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858