Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Hálózati csatlakozás informatikai környezetekhez

Eaton Gigabit hálózati kártya

A csatlakozókártyák javítják az UPS által nyújtott védelmet azáltal, hogy tájékoztatják a felhasználókat a problémákról, és biztosítják az üzletmenet folytonosságát olyan funkciók révén, mint a szerver leállítása, a katasztrófa utáni helyreállítás és a virtuális gépek.

Eaton Gigabit Network Card (front, up-close)

A Network-M2 kártyát a Network-M3-ra frissítettük!

Férjen hozzá értékes információkhoz és dokumentumokhoz a Network-M2-ről itt, és gondoskodjon az üzletmenet folytonosságáról addig is, amíg mi a Network-M3-ra frissítünk a még jobb funkciók érdekében!

Kényelmes webes felület

Valós idejű rendszerfelügyelet bármilyen böngészőből

Videó a kiberbiztonsági előnyökről

Az Eaton Gigabit Network Card (hálózati kártya) és Industrial Gateway Card (ipari csatolókártya) az első olyan UPS-hez csatlakoztatható eszköz, amely megfelel mind az UL 2900-1, mind az MSZ EN IEC 62443-4-2 kiberbiztonsági szabványoknak. 

Ahogy ügyfeleink régi UPS-eit új Eaton modellekre cseréljük, az Eaton új Gigabit hálózati kártyáját is beépítjük, amivel nemcsak a kiberbiztonsági, de a megfelelőségi követelményeknek is eleget teszünk.

Geoff Turner, Elevate Technology Group vezérigazgatója (menedzselt szolgáltatások)

Maximalizálja beruházása értékét szoftverrel

A Gigabit hálózati kártya kompatibilis a Brightlayer Data Centers szoftvercsomaggal. Ezek a hardver/szoftver megoldások együttesen használva védik az adatokat és biztosítják az üzletmenet folytonosságát olyan automatizált műveletekkel, mint például a kíméletes leállás és a virtuális gépek újraelosztása, áramellátási problémák során is.

Kérdése van a Gigabit hálózati kártyával kapcsolatban?

Műszaki adatok

Műszaki adatok

FUNKCIÓ

 

Web/SNMP kommunikáció

 

HARDVERKOMPATIBILITÁS

UPS: 5P, 5PX, 5PX G25SC Rack9PX, 9PXM, 9SX9130Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblock, 93E 15-80

PDU: ATS rack PDU (EATS115, EATS120, EATS220)

 

HÁLÓZATI KOMPATIBILITÁS

IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS
CIKKSZÁM Network-M3
TANÚSÍTVÁNYOK UL 2900-1
IEC 62443-4-2
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ 744-A4920
TÁMOGATOTT PROTOKOLLOK HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP és Syslog
UPS KÁRTYAHELY TÍPUSA
Mini-Slot
HÁLÓZATI TÁMOGATÁS Ethernet 10/100/1000BaseT
HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM FIGYELÉSE Igen, a második generációs környezetfelügyelő szonda (EMP)  segítségével (cikkszám: EMPDT1H1C2, gyártói azonosító: 744-A4026)

 

 

SZOFTVERTÁMOGATÁS

 

 

A Brightlayer Data Centers szoftvercsomag: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) és a Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); távfelügyeletre: PredictPulse (Americas) vagy Cyber Secured Monitoring (CSM, az EMEA régióban)
TÁMOGATOTT MIB
MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB
TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐK Chrome, Edge
TÁMOGATOTT NYELVEK
Angol, francia, német, olasz, spanyol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET
0 – 40°C
ÜZEMI PÁRATARTALOM 90% relatív páratartalom lecsapódás nélkül
BEMENETI TELJESÍTMÉNY 5 – 12V
ÁRAMFELVÉTEL
Max. 500/1000 mA az UPS-től függően
MÉRETEK (MA x SZ x MÉ) 135 x 66 x 41 mm
TÖMEG (g) 65 g
VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS Ugyanaz, mint az UPS esetében

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close

Útmutató az Interface áttekintéséhez

Útmutató az Interface általános beállításához

Cserélné a hálózati kártyát?