Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Saját akkumulátoros

Micropoint 2 High Output - Saját akkus biztonsági világítás

A Micropoint 2 High Output egy nagy teljesítményű LED biztonsági világítási lámpatest, amely nagy belmagasságú helyiségekben menekülési útvonal megvilágítására, illetve anti-pánik vészvilágításként egyaránt alkalmazható. Megfelel a magas kockázatú helyek követelményeinek, például egészségügyi intézményekben, ipari létesítményekben, üzemi konyhákon, elsősegély-helyeken, kezelőhelyiségekben, recepciókon, és mivel fényárama eléri a 10,8 luxot, megfelel a menekülési útvonalak megvilágítására vonatkozó előírások követelményeinek is.

A Micropoint 2 termékcsalád többi tagjához hasonlóan a könnyű telepítés, az alacsonyabb energiafogyasztás és a minimális karbantartási igény csökkenti a teljes bekerülési és üzemeltetési költséget anélkül, hogy le kellene mondani a teljesítményről vagy akár az esztétikus megjelenésről.

A LED-ek használata, illetve az automatikus tesztelési és felügyeleti eszközök alkalmazása (CGLine+) jelentősen csökkentik a berendezés üzemeltetési és karbantartási költségeit.

Nagy teljesítmény
10,8 lux menekülési útvonal megvilágítására
Diszkrét kialakítás
Kerek és mennyezetbe süllyeszthető, hogy megfeleljen az építészek igényeinek
A legújabb technológia
Automatikus tesztelés és felügyelet a CGLine+ segítségével

Jellemzők

  • 298 lm fényáram
  • Maximális távolság 2 lámpatest között 22,7 m - 14 m magasságban
  • Nagy hatásfokú LED
  • 3 órás üzemidő
  • Védettségi szint: IP44
  • Mennyezetbe süllyeszthető  felszerelés
  • Különösen veszélyes beltéri munkaterületekhez tervezve
  • CGLine+ technológia

A magas helyek biztonságáért

A Micropoint 2 sorozat kibővítése, a High Output család új horizontot nyit. Magas belmagasságú, veszélyes magas kockázatú munkaterületek igényeihez tervezve, megfelelve az EN1838 szabványnak.

Egyszerű szerelés

A Micropoint 2 High Output rugós rögzítőkapcsainak köszönhetően könnyen felszerelhető.

Egyszerűen a legrugalmasabb és legmegbízhatóbb felügyeleti rendszer, hogy Ön nyugodt lehessen

A Micropoint 2 High Output lámpatesteket megbízhatóan és hatékonyan felügyelheti a CGLine+ technológiának köszönhetően.
Műszaki adatok

CIKKSZÁMOK

Lámpatestek

Cikkszám Leírás
MP2HI3H Micropoint 2 High Output, 3 óra, készenléti üzemmódú lámpatest
MP2HI3HIS Micropoint 2 High Output, 3 óra, készenléti üzemmódú lámpatest, Autotest funkcióval
MP2HI3HCGL Micropoint 2 High Output, 3 óra, készenléti üzemmódú CGLine+ lámpatest

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés módja: Mennyezeti süllyesztett rögzítés
Fényforrás: Nem cserélhető LED
Burkolat anyaga Alumínium
Burkolat színe: Fehér
Névleges tápfeszültség, frekvencia: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály: II
Védettség (IP): IP44
Üzemidő: 3 óra
Fényáram vészhelyzeti üzemeltetés esetén: 298 lm
Felismerési távolság: N/A
Ütésállóság (IK): IK03
Működési üzemmód: Készenléti (NM)
Tesztelési / felügyeleti rendszer: Nincs tesztelés  | Auto-Test | CGLine+
Lámpatest típusa: Biztonsági lámpatest menekülési útvonalak és nyitott területek világításához
Letöltési linkek
X
Download Close