Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Ömlesztett anyagok kezelése

Az áteresztőképesség és a rendelkezésre állási idő kulcsfontosságú a bányászatban. Ha a berendezés rendelkezésre állása csökken, csökken a nyereség is. Optimalizálja hatékonyságát, és óvja meg üzemét a berendezés meghibásodásától, hogy fennakadás nélkül folytathassa tevékenységét.

Gondoskodjon róla, hogy a berendezése megbízhatóan működjön.

Az ömlesztett anyag mozgató berendezések TCO-ja rendkívül magas. A tőkéje nagy része a végsőkig kihasznált vödör-lapátkerekes kotrógépekben, szállítószalagos járművekben, targoncákban, rakodókban és egyéb nehézberendezésekben áll. Mivel a berendezéseinek folyamatosan durva, poros környezetekben kell működnie, állandóan aggódnia kell, nehogy meghibásodjanak vagy balesetveszélyessé váljanak. Ha az emelőmű túlságosan felugrik, deformálódnhat a tartószerkezet. A berendezés energiafogyasztása rendkívül magas. A siker kulcsa a teljesítmény és az üzemidő. Ha a berendezés rendelkezésre állása csökken, csökken a nyereség is.

Az emelőmű stabilitása

Növelje a teljesítményt anélkül, hogy le kellene mondania a megbízhatóságról vagy a biztonságról.

Nem szabad, hogy a hatékonyság a biztonság rovására menjen. Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek segítségével optimalizálhatja a folyamatait és a beruházásait. E-tömlõinkkel könnyű a berendezéseit működtetni és a karbantartásuk is egyszerűbb és gyorsabb. Energiatakarékos dugattyús szivattyúink nagy nyomást, nagy hatékonyságot, pontos vezérlést és tartósságot biztosítanak az ércek és az ásványi anyagok mozgatásához. A LED világítás jelentősen csökkenti az energia- és karbantartási költségeket. Teljesen szigetelt és védett középfeszültségű sínrendszerünknek köszönhetően berendezése maximálisan rendelkezésre áll, és egyenletes teljesítménnyel, biztonságosan működik. A prediktív karbantartási programok megakadályozzák a meghibásodást, miközben maximalizálják a termék élettartamát.

Kiemelt termékek és szolgáltatások

Kattintson arra a termékre vagy szolgáltatásra, amelyről szeretne többet megtudni, vagy használja a Termékkeresőt az ömlesztett anyagkezelés számára kínált termékeink megtekintéséhez. 
Eltömődésjelzők
Eltömődésjelzők
e-house-operation
E-házak
Fényvetők
Fényvetők
Hidraulikus hengerek
Hidraulikus hengerek
Hidraulikus tápegységek
Hidraulikus tápegységek
Robbanásbiztos szállítószalag-vezérlőkapcsolók
Robbanásbiztos szállítószalag-vezérlőkapcsolók