Dapatkan fleksibilitas yang lebih baik.
Drive untuk kegunaan umum PowerXL DG1 dari Eaton dirancang untuk memenuhi tuntutan penggunaan di sektor komersial dan industri. Dengan algoritme energi terbaik di industri, nilai arus hubung pendek tinggi, dan desain yang kokoh, DG1 menawarkan efisiensi, keamanan, dan keandalan yang lebih baik bagi pelanggan.
Active Energy Control mengurangi output dan arus motor sebanyak mungkin sekaligus menjamin motor terus berputar pada kecepatan yang dibutuhkan.
Tonton video untuk mempelajari selengkapnya.
Combine the increased protection of the PowerXL DG1 variable frequency drive with the following.
Pemutus sirkuit
Pemutus sirkuit tipe molded case versi Power Defense
Variable frequency drives
Variable Frequency Drive versi PowerXL DM1
Dokumentasi dan perangkat lunak lawas untuk drive frekuensi variabel Eaton