KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Drive frekuensi variabel (VFD)

Variable frequency drive industri versi SVX

Dapatkan keandalan lebih.

Produk variable frequency drive versi SPX Eaton menawarkan teknologi kontrol vektor tanpa sensor disertai dengan model motor adaptif dan fitur canggih berupa sirkuit terpadu untuk penggunaan spesifik (ASIC). Teknologi ini memungkinkan kesalahan kecepatan yang stabil, waktu kenaikan torsi yang cepat, kekebalan tinggi terhadap getaran resonansi, serta torsi dan arus awal yang tinggi. Produk SVX ideal untuk banyak sistem motor drive dan penggunaan berkecepatan tinggi.

Fitur utama variable frequency drive (VFD) industri versi SVX

  • Praktis: Startup Wizard, tujuh penggunaan bawaan, tombol lokal/jarak jauh, desain modular, tampilan teks
  • Desain hemat ruang: Desain ringkas, opsi open NEMA12, slot ekspansi input/output onboard
  • Efisiensi: Line reactor bawaan dengan impedansi 3%, filter EMI/RFI sebagai fitur standar
  • Kokoh dan andal: Rating beban berlebih tinggi (CT/trafo arus) dan beban berlebih rendah (VT/trafo tegangan), desain kuat yang sudah teruji waktu, bagian kelistrikan berbahan logam yang tahan lama, rangkaian brake chopper

Pelajari lebih lanjut tentang VFD versi SVX

Cari tahu tentang:

  • Rating
  • Fitur utama bagian kelistrikan
  • Fitur utama model kontrol
  • Fitur keypad
  • Opsi konfigurasi
  • Pasar yang sesuai

dan banyak lagi

    Pelajari lebih lanjut tentang fitur cuaca dingin SVX

    Pahami bagaimana fungsionalitas cuaca dingin pada VFD SVX membuatnya dapat beroperasi pada suhu lingkungan yang berada di bawah ambang batas

    Siap memesan?

    Gunakan alat TEMUKAN DISTRIBUTOR kami untuk menemukan distributor terdekat.
    Spesifikasi

    Tunjukkan perbedaan
    Hanya tampilkan perbedaan
    Sembunyikan yang kosong
    Tautan Unduh

    Variable frequency drive industri versi SVX

    X
    Download Close