הורד מסמך () מתוך 20

פתרון קבל על גיבוי מתח מבית Eaton

קבל על מבית Eaton עם אל-פסק לגיבוי מתח מלא

פתרון קבל על גיבוי מתח מבית Eaton

פריסה של קבלי על מבית Eaton במערכת אל-פסק של Eaton מספקת פתרון אידאלי לזמני גיבוי קצרים ולסביבות עם טמפרטורה גבוהה. הקבלי על מבית Eaton , המשלימים את היצע הפתרונות של Eaton לזרם גיבוי הקריטי למשימה, מעניקים לכם יותר אפשרויות בחירה, יותר שקט נפשי ועלויות מופחתות.

יותר בחירה בגיבוי מתח, בלעדי מ-Eaton.

היצע הפתרונות של Eaton לגיבוי מתח הקריטי למשימה, בכלל זה קבלי על מבית Eaton, הוא מערך הפתרונות הכי נרחב, חסכוני ומהימן שבנמצא. הוא מיוצר במלואו בתוך הארגון – ממערכות האל-פסק ועד למודולי הקבלי על – על-ידי Eaton, כדי להעניק לכם שקט נפשי מלא.

שקט נפשי עם גיבוי מהימן – מתי שצריך אותו.

בהגנה על עומסים מפני הבעיות הכי שכיחות של איכות החשמל והפסקות חשמל לפרקי זמן קצרים, הקבלי על מבית Eaton מהווים פתרון אידאלי ומהימן ליישומי ייצור, רפואה, מרכזי נתונים ותשתיות. פתרון קבלי על גיבוי מתח מבית Eaton הוא פתרון מושלם ליישומים שבהם אין אפשרות להשתמש בפתרונות רגילים בגיבוי מצבר, למשל בסביבות הפעלה עם טמפרטורה גבוהה, שבהן הקבלי על של Eaton מסוגלים לעמוד בטווח טמפרטורה הנע בין ‎-40°C ועד ‎+65°C.

הורדת העלויות הופכת את Eaton לחלופה החסכונית.

שילוב המאפיינים הייחודיים של הקבלי על מבית Eaton הופך אותם לחלופה הכי חסכונית לפתרון גיבוי המתח שלכם.

הפתרון מציע:

  • חיסכון בהוצאות הוניות הודות לחיי שירות ארוכים יותר, עלויות תשתית נמוכות יותר ומדרגיות טובה יותר
  • עלויות תפעול מוקטנות הודות למינימום התחזוקה או חלקי החילוף הנחוצים
  • שקט נפשי מלא הודות למהימנות, לאיכות ולשילוב החלק והמאומת עם מערכות אל-פסק של Eaton.

פתרון קבלי על גיבוי מתח מבית Eaton זמין עבור:

Eaton 93PS
מידע נוסף על
Eaton 93PS UPS
Eaton 93PM
מידע נוסף על
Eaton 93PM UPS
Power Xpert 9395P
מידע נוסף על
Power Xpert 9395P UPS

מקורות