Scarica il documento () sui 20
Segnalatori acustici & sirene

CS200 - Segnalatore acustico di allarme antincendio di base

Fulleon CS200 è un segnalatore acustico di base per applicazioni antincendio, di sicurezza o di segnalazione generale.

La base a clip sicura consente diverse opzioni di cablaggio per un'installazione semplice. Offre diverse impostazioni per volume, tensione e toni in base all'applicazione.

Inoltre, il segnalatore acustico di allarme antincendio CS200 soddisfa i requisiti della normativa EN54-3 ed è anche stato certificato VdS per il mercato tedesco, per un prodotto ancora più affidabile.

Conveniente
Segnalatore acustico antincendio di base compatto
Conforme
Approvazione antincendio, le certificazioni includono EN54-3 & VdS
Adattabile
32 toni, controllo volume & di allarme e due step di allarme in base all'applicazione

Il dispositivo CS200 ti offre tutto ciò di cui hai bisogno in un segnalatore acustico antincendio compatto e facile da installare.

James Morgan, Gestione globale del prodotto
Il segnalatore acustico antincendio CS200 è ideale come dispositivo di base ed è perfetto per moltissime applicazioni. Grazie a 32 toni (6 approvati per la segnalazione antincendio), il controllo del volume a due fasi di allarme e l’alloggiamento disponibile in rosso o bianco, puoi installarlo in base alle tue esigenze.

La facilità di installazione è nel DNA di CS200

Il segnalatore acustico CS200 con grado di protezione IP21 è facile da installare grazie al suo pannello per il fissaggio in superficie a scatto. La base a clip consente diverse opzioni di cablaggio per un'installazione ancora più semplice.

Una storia profondamente radicata nelle origini della tecnologia delle comunicazioni

Solo negli ultimi 5 anni sono stati venduti oltre 2 milioni di segnalatori acustici Roshni a basso profilo (RoLP). La loro affidabilità è garantita, ma come è stato concepito questo segnalatore acustico antincendio convenzionale? RoLP fu un’intuizione di Fulleon nata nel 1980 integrando le tecnologie utilizzate nei trasduttori per telefoni. Il modello CS200 sfrutta il design dei dispositivi Roshni per creare una soluzione di allarme antincendio conveniente per gli ambienti interni.

Certificazione EN54 - La normativa antincendio che salva la vita

EN54 è lo standard europeo obbligatorio per tutti i componenti di un sistema antincendio. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti di qualità del prodotto e alla necessità di testare i prodotti in laboratorio. I nostri prodotti con certificazione EN54 segnaleranno le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Potenti e chiaramente percepibili. Segnalano il pericolo per l’incolumità delle persone.

Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituiscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.

Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendio sono disponibili in più lingue.

Icon speaker - white background.jpg

Una piattaforma di prodotti, la stessa segnalazione acustica. Sincronia nella gamma.

La piattaforma Roshni dei prodotti Askari, Rolp, Flashni, CS200 and Squashni utilizza la stessa generazione di 32 segnali acustici Fulleon, assicurando la sincronizzazione dei segnali acustici all’interno di un’area che prevede l’installazione di diversi segnalatori acustici.

One Eaton – Il leader mondiale nella produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include i prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier: questo significa che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

CS200, bianco, 32 segnali acustici, CS200/SV/W/32  547012FULL-0771X
CS200, rosso, 32 segnali acustici, CS200/SV/R/32  547013FULL-0772X

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione: 9-28 Vdc
Corrente: 13m A  (tono tipico 3)
Uscita audio: 100 dB(A) (tono tipico 3)
Toni: 32
Controllo del volume: 10dB
Monitoraggio: Polarità inversa
Temperatura: da -10°C a +55°C
Protezione: IP21C
Costruzione: ABS
Peso: 0,24 kg
Colori: Rosso & bianco

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.
Scarica i link
X
Download Close

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.