Scarica il documento () sui 20
Beacons, strobes & indicators

Solista LX - & dispositivo di segnalazione visiva (VAD) montaggio a parete o a soffitto (VAD)

Il dispositivo di segnalazione ottica Fulleon Solista LX (VAD) è un lampeggiatore antincendio certificato EN54-23 Grazie alla progettazione esclusiva delle sue lenti è in grado di distribuire un fascio di luce controllato, soddisfa tutte le specifiche della norma EN54-23 con un basso consumo energetico.

Ereditando i principi di progettazione del diffuso Solista Maxi, il solista LX è compatto e sottile; adatto all’ambiente durante i tempi di inattività e in evidenza in caso di allarme. Attualmente alla terza generazione di produzione, integra la tecnologia per l’avviamento graduale il quale permette il massimo caricamento della linea e garantisce protezione da sovraccarichi e dai guasti.

Certificato a livello globale in accordo alle principali normative internazionali come NF, VdS, CNBoP e AS. Diverse opzioni disponibili all’interno della gamma Solista LX adatte alle tue necessità, tra le quali montaggio a parete o a soffitto (progettato per installazioni fino a 3m di altezza), alloggiamento in bianco o in rosso, velocità di lampeggiamento 1Hz o 0.5Hz e 5 possibili basi di fissaggio. 

Conforme a:
Certificazione EN54-23 per dispositivi di segnalazione ottica antincendio
Robusto
Lenti personalizzate in policarbonato ad alta precisione
Efficiente
Sfruttamento ottimale della linea grazie alla tecnologia per l’avviamento graduale

Basso consumo, massima copertura grazie alle lenti brevettate da Eaton

Le lenti ottiche a LED brevettate a lunga durata che vengono utlizzate nell’LX sono state sviluppate in modo specifico per la conformità agli standard della norma VAD EN54-23

Utilizza le moderne tecniche di stampaggio a iniezione 'thick-mould' e innovative uscite cilindriche per raggiungere il corretto livello d’illuminazione minimizzando il consumo energetico.

Minimizza i costi d’installazione e ottieni il massimo carico della linea

La seconda generazione di LX integra ora la tecnologia di avviamento graduale. Questa innovativa caratteristica monitora costantemente il voltaggio disponibile per evitare sovratensioni sulla linea durante l’avviamento, garantendo la carica massima del prodotto. Inoltre è in grado di rilevare sovraccarichi della linea che verranno indicati attraverso un doppio lampeggio rapido.

Perfetto per essere adattato - Le installazioni presentano spesso delle necessità. Personalizza il tuo dispositivo per soddisfarli

Disponibile con alloggiamento rosso o bianco, con luce rossa o bianca (frequenza da 1Hz o 0.5Hz), con fissaggio a muro o a soffitto, a bassa o alta potenza e con 5 basi di fissaggio tra le quali scegliere che offrono un’ampia gamma di fissaggi per canaline e ingressi cavi che permettono di adattarsi esteticamente alla tua applicazione. Sarai in grado di progettare il tuo dispositivo per la segnalazione antincendio soddisfando con precisione le tue necessità.

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima potenza del suono in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

Cerftificato EN54 - La normativa antincendio che salva la vita

EN54 è lo standard europeo obbligatorio per tutte i componenti di un sistema antincendio. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti sulla qualità del prodotto e alla necessità di testare i prodotti in laboratorio. I nostri prodotti con certificazione EN54 segnaleranno le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Essendo stata una delle prime gamme di prodotti VAD certificati sul mercato, LX ha guidato lo sviluppo verso l’innovazione. Durante la sua seconda generazione di prodotti e con l’integrazione di protocolli indirizzabili, la gamma di prodotti VAD LX continua ad essere la preferfita.

James Morgan, Global Product Manager

La famiglia LX - Dispositivi per la segnalazione ottica con certificazione EN 54-23

Grazie a un basso consumo e a una massima copertura, la gamma LX di dispositivi di segnalazione ottica è stata progettata da Eaton in modo specifico per fornire una soluzione efficiente ai requisiti della norma EN 54-23. La gamma include opzioni per il fissaggio a parete, a soffitto e con rilevatore integrato. 

One Eaton – Il leader mondiale nella produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Chiara segnalazione ottica durante un’emergenza; conforme alla norma EN54-23

I dispositivi VAD forniscono un chiaro segnale di evacuazione per ogni occupante che possa non avvertire segnalazioni acustiche a causa dell’ ambiente rumoroso in cui lavora, come ad esempio una fabbrica, o se essi sono difficili da percepire o gradualmente sempre più difficili da percepire, come in ufficio o in edifici scolastici se si indossano delle cuffie.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Solista LX a parete  
Solista LX a parete, base bassa, rosso, lampeggio bianco, SOL-LX-W/WF/R1/S  812007FULL-0108X
Solista LX a parete, base bassa, rosso, lampeggio bianco, SOL-LX-W/WF/R1/D  812008FULL-0109X
Solista LX a parete, base bassa, rosso, lampeggio rosso, SOL-LX-W/WF/R1/S 812013FULL-0114X
Solista LX a parete, base bassa, rosso, lampeggio rosso, SOL-LX-W/WF/R1/S 812005FULL-0107X
Solista LX a parete, base bassa, bianco, lampeggio rosso, SOL-LX-W/RF/W1/S  812015FULL-0116X
Solista LX a parete, base alta, bianco, lampeggio rosso, SOL-LX-W/WF/R1/D  812016FULL-0117X
Solista LX a parete, lampeggio rosso, base alta rossa NF, SOL-LX-W/RF/R1/D/NF 812005FULL-0173X
Solista LX a parete, lampeggio bianco, base alta rossa NF, SOL-LX-W/WF/R1/D/NF  812008FULL-0167X
Solista LX a parete, lampeggio rosso, base alta bianca NF, SOL-LX-W/RF/W1/D/NF 812016FULL-0176X
Solista LX a parete, lampeggio bainco, base alta bianca NF, SOL-LX-W/WF/W1/D/NF 812011FULL-0170X
Solista LX a parete, lampeggio rosso NF, SOL-LX-W/RF/R1/S/NF 812013FULL-0172X
Solista LX a parete, lampeggio bianco, base bassa rossa NF, SOL-LX-W/WF/R1/S/NF 812007FULL-0166X
Solista LX a parete, lampeggio rosso, base bassa bianca NF, SOL-LX-W/RF/W1/S/NF 812015FULL-0175X
Solista LX a parete, lampeggio rosso, base bassa bianca NF, SOL-LX-W/RF/W1/S/NF 812010FULL-0169X
Solista LX a parete, U base rossa NF, SOL-LX-W/RF/R1/U/NF 812014FULL-0174X
Solista LX a parete, lampeggio bianco, U base rossa NF, SOL-LX-W/WF/R1/U/NF 812009FULL-0168X
Solista LX a parete, base bianca, lampeggio rosso, U base NF, SOL-LX-W/RF/W1/U/NF 812017FULL-0177X
Solista LX a parete, lampeggio bainco, U base bianca NF, SOL-LX-W/WF/W1/U/NF 812012FULL-0171X
   
Solista LX a soffitto  
Solista LX a soffitto, base bassa, bianca, lampeggio bianco, SOL-LX-C/WF/W1/S  812020FULL-0121X
Solista LX a soffitto, base alta, bianca, lampeggio bianco, SOL-LX-C/WF/W1/S  812021FULL-0122X
Solista LX a soffitto, base bassa, bianca, lampeggio rosso, SOL-LX-C/RF/W1/S  812022FULL-0123X
Solista LX a soffitto, base alta, bianca, lampeggio rosso, SOL-LX-C/RF/W1/D  812023FULL-0124X
Solista LX a soffitto, base bassa rossa, lampeggio bianco, SOL-LX-C/RF/W1/S   812025FULL-0162X
Solista LX a soffitto, base alta rossa, lampeggio bianco, SOL-LX-C/WF/R1/D   812026FULL-0163X
Solista LX a soffitto, base bassa rossa, lampeggio rosso, SOL-LX-C/RF/R1/S  812027FULL-0164X
Solista LX a soffitto, base alta rossa, lampeggio rosso, SOL-LX-C/RF/R1/D  812028FULL-0165X
Solista LX a soffitto, base alta rossa NF, lampeggio rosso, SOL-LX-C/RF/R1/D/NF 812028FULL-0185X
Solista LX a parete, lampeggio bianco, base alta rossa NF, SOL-LX-W/WF/R1/D/NF 812008FULL-0167X
Solista LX a soffitto, base alta rossa NF, lampeggio bianco, SOL-LX-C/WF/R1/D/NF 812026FULL-0181X
Solista LX a soffitto, base alta bianca NF, lampeggio rosso, SOL-LX-C/RF/W1/D/NF 812023FULL-0183X
Solista LX a soffitto, base alta bianca NF, bianca, lampeggio bianco, SOL-LX-C/WF/W1/D/NF 812021FULL-0179X
Solista LX a soffitto, base bassa rossa NF, lampeggio rosso, SOL-LX-C/RF/R1/S 812027FULL-0184X
Solista LX a soffitto, base bassa rossa NF, lampeggio bianco, SOL-LX-C/WF/R1/S/NF 812025FULL-0162X
Solista LX a soffitto, base bassa bianca NF, lampeggio rosso,  SOL-LX-C/RF/W1/S/NF 812022FULL-0182X
Solista LX a soffitto, base bassa, bianca, lampeggio bianco, SOL-LX-C/WF/W1/S/NF 812020FULL-0178X

Caratteristiche tecniche

  Solista LX Wall Solista LX Ceiling
Tensione: 9 - 60Vdc 9-60Vdc
Corrente: 10 - 25mA a seconda delle impostazioni sull’interruttore 10- 25mA a seconda delle impostazioni sull’interruttore
Copertura (y): 7,5m (possibilità di selezione a 2,5m) 7,5m (possibilità di selezione a 3m)* risultati dei test CNPP
Codice di volume della copertura: W-2.4-7.5 C-3-7.5
Volume copertura: 135m³ (15m³) 132m³ (21m³)
Monitoraggio: Polarità inversa Polarità inversa
Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C da -25°C a +70°C
Protezione: IP33C Base bassa
IP65 base alta e U Base
IP33C Base bassa
IP65 base alta e U Base
Peso: 100g 100g
Colore struttura: bianca o rossa bianca o rossa
Colore lampeggio: bianca o  rossa bianca o  rossa
Altezza di montaggio [x]: 2,4m (max) 3m (max)
Frequenza lampeggi:  1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz) 1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz)
Tipo di fissaggio: A parete Soffitto
Scarica i link
X
Download Close