Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 5E

Eaton 5E è un UPS line-interactive essenziale in grado di fornire una protezione dell’energia affidabile ed economica contro black-out e cattiva qualità dell’alimentazione. Grazie alle sue dimensioni ridotte 5E può essere installato sia in ambienti residenziali che domestici.
Potenza nominale
500-2000VA
Topologia
Line-interactive
Formato
Tower

Ampia gamma

Grazie all’intervallo di potenza da 500VA a 2KVA, l’UPS Eaton 5E è in grado di fornire attraverso le batterie un’alimentazione di back-up e di provvedere alla regolazione della tensione per una grande varietà di dispositivi.

Semplicità d'uso

La funzionalità plug-and-play dell'UPS 5E consente di avviare il back-up dell'apparecchiatura già nel momento in cui si estrae l'unità dalla confezione. Integrazione automatica con Windows, Mac e Linux tramite un semplice collegamento ad una porta USB. (solo sui modelli USB).
Caratteristiche
Scarica i link
X
Download Close