Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 5S

L’UPS Eaton 5S fornisce una conveniente alimentazione di backup line-interactive e la regolazione della tensione per piccole e medie imprese con postazioni lavorative, PC desktop, apparecchiature telefoniche e applicazioni POS. Grazie al suo formato compatto, l’UPS 5S può essere installato sia come tower indipendente sia sotto il monitor di un computer.
Topologia
Line-interactive
Potenza nominale
550 - 1500 VA
Formato
Tower

Semplicità d'uso

La funzionalità plug-and-play dell'UPS 5S consente di avviare il backup dell'apparecchiatura già nel momento in cui si estrae l'unità dalla confezione. Integrazione automatica con Windows, Mac e Linux tramite un semplice collegamento ad una porta USB.

Super sottile

L’UPS 5S può essere installato in verticale sia sopra che sotto la scrivania oppure in orizzontale sotto ad uno schermo. Il suo coefficiente di forma compatto e sottile ne rende possibile l’installazione anche in ambienti con carenza di spazio.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close