Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 9395X

L'UPS 9395X di Eaton, l'ultimo nato della nostra famiglia di UPS 9395, che ora fornisce 15 GVA di energia sicura e affidabile in tutto il mondo, con la più grande installazione singola composta da un totale di 930 unità, continua la nostra tradizione di protezione dell'alimentazione attraverso l'innovazione. Il nuovo UPS Eaton 9395X utilizza la tecnologia del carburo di silicio per ottenere l’ingombro più ridotto & e la massima efficienza sul mercato con un'eccezionale densità di potenza, offrendo più spazio per l’installazione di apparecchiature IT che generano profitti. Inoltre, Eaton 9395X viene prodotto con processi innovativi e offre maggiore semplicità di installazione, riducendo i tempi di consegna e di messa in servizio

TOPOLOGIA
Online
POTENZA NOMINALE
da 1.0 a 1.7 MVA
EFFICIENZA ONLINE
Oltre 97,5%

Messa in servizio semplificata

  • Processi di consegna ottimizzati grazie ai componenti preassemblati
  • Installazione semplificata con sbarra di collegamento inter-cabinet
  • Moduli di potenza autoconfiguranti con tecnologia plug-in
  • Semplice configurazione di sistemi di grandi dimensioni

Manutenzione semplificata

  • Sistema di monitoraggio automatico ottimizzato
  • Meno interventi di manutenzione programmata
  • Manutenzione sicura e protezione dei carichi
  • Informazioni sullo stato del sistema

Ingombro ridotto

  • Ingombro ridotto fino al 30%. Più spazio disponibile per le apparecchiature che generano profitto
  • Scarico dell’aria esausta dall'alto, nessuna necessità di integrazione con i quadri elettrici sulla parte posteriore, per un ingombro ridotto e spese di installazione minori.
  • Il carburo di silicio (SiC) offre la più elevata densità di potenza senza precedenti ed efficienza energetica leader sul mercato.
Eaton Visual Design 9395X PFP
Eaton Visual Design 9395X

Risparmi significativi grazie all'UPS Eaton 9395X

Risparmio fino a 250.000 € in 10 anni grazie a spese operative ridotte, con interventi di manutenzione pianificati e maggiore spazio disponibile per le apparecchiature che generano reddito. Teconologie innovative per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi, come EnergyAware, Energy Saver System (ESS) e Easy Capacity Test (ECT).
Eaton Visual Design 9395x PFP Intelligent

Costruito per offrire la massima resilienza

La sicurezza informatica è al centro della nostra filosofia “secure by design”. L'UPS 9395X di Eaton è stato progettato basandosi su questa filosofia e sul successo dell'UPS Power Xpert 9395P. La sicurezza informatica è integrata in tutti prodotti e le piattaforme Intelligent Power di Eaton disponibili sul mercato. Eaton Cyber Secured Monitoring offre una risposta più rapida alle possibilità di malfunzionamento, fornendo un report mensile completo sullo stato delle prestazioni degli UPS con analisi predittiva dei malfunzionamenti e gestione del ciclo di vita.

Compatibili con le tecnologie del futuro

Grazie alla tecnologia UPS Eaton EnergyAware, il 9395X offre funzionalità di rete interattive supportate da batterie agli ioni di litio, consentendo ai data center di promuovere la transizione verso una produzione di energia più sostenibile con la garanzia della massima sicurezza, efficienza e protezione per i carichi critici in qualsiasi momento. Le funzioni intelligenti integrate e la connessione alla nostra suite Brightlayer consentono di utilizzare i dati per monitorare, gestire e ottimizzare l’utilizzo energetico, oltre a prevenire o a risolvere i guasti immediatamente.

Sostenibilità

Grazie alla straordinaria efficienza dell’UPS Eaton 9395X è possibile ridurre l’emissione di Co2 di oltre 300 tonnellate in 10 anni. Il suo ingombro ridotto permette un minor utilizzo di materiali di produzione. La soluzione EnergyAware sostiene la produzione di energia sostenibile da reimmettere sulla rete.

Soluzioni in tutto il mondo per clienti globali

L'UPS Eaton 9395X si basa su un progetto collaudato e utilizzato con successo dai nostri clienti in tutto il mondo. Grazie alla flessibilità della nostra gamma, l’offerta dei nostri prodotti è adatta a qualsiasi esigenza in tutto il mondo, indipendentemente dall’area geografica. La nostra gamma di prodotti UPS 9395 fornisce attualmente 15 GVA di energia sicura e affidabile in tutto il mondo, con la più grande installazione singola composta da un totale di 930 unità.
Eaton 9395X UPS brochure
ups-brochure-en-us.jpg
Eaton 9395X UPS datasheet
eaton-power-xpert-9395XC-ups- brochure-BR153147EN
Eaton 9395 UPS leaflet
Eaton 9395X Pre-launch Leaflet
Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Topologia

Online

Potenza nominale 900 - 1700 kW
Tensione  400 V 4-fili oppure 480 V a 3-fili
Efficienza Fino al 97,5% di efficienza in modalità doppia conversione
99 % di efficienza in modalità ESS
Possibilità di installazione in parallelo Fino a 4 unità UPS
Campo di tensione +10% / -15%
Scarica i link
X
Download Close