Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS 93E G2 di Eaton

L'UPS Eaton 93E offre una protezione dell'alimentazione semplice ed efficace per le applicazioni elettriche e IT. Garantisce un costo totale di proprietà (TCO) ridotto grazie al rendimento energetico ottimizzato, all’elevata affidabilità e all’ingombro ridotto. L'UPS Eaton 93E G2 è una soluzione ideale per gli edifici commerciali e le infrastrutture tecniche, oltre ai data center di piccole e medie dimensioni che richiedono una protezione altamente affidabile.

Topologia
Doppia conversione
Potenza nominale
100 – 200 kVA
Efficienza
Fino al 96,1%

Sostenibilità

Presso Eaton, la sostenibilità è alla base della nostra missione. Grazie all'impegno nello sviluppo di tecnologie sostenibili, Eaton si è focalizzata sull'ottimizzazione dell'efficienza per le proprie soluzioni innovative fin dalla fase di progettazione. Nel rispetto del nuovo Codice di Condotta UPS, Eaton è orgogliosa di annunciare che le gamme 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX sono state dichiarate UPS di classe Elite grazie al massimo livello di efficienza energetica che sono in grado di offrire. Eaton è lieta di essere uno degli innovatori del settore e di dimostrare il suo impegno per la transizione verso un mondo intelligente, sicuro e sostenibile.

Affidabilità

Grazie alla sua lunga esperienza, Eaton ha sviluppato dei processi di progettazione e produzione altamente affidabili. Inoltre, indipendentemente dall’applicazione, gli UPS di Eaton possono vantare un’ampia rete di servizi per il cliente e opzioni di monitoraggio che ottimizzano il funzionamento.

Efficienza

Eaton minimizza i costi operativi, offrendo sia maggiore efficienza che sostenibilità grazie alla riduzione delle emissioni di carbonio dei suoi prodotti. Con l’introduzione del design privo di trasformatore e l’integrazione dei sofisticati circuiti di rilevamento e comando, l'UPS Eaton 93E G2 è in grado di raggiungere un’efficienza fino al 99,3% in modalità ‘high efficiency’, il che lo rende uno degli UPS più efficienti dal punto di vista energetico della propria categoria fornendo comunque la massima protezione del carico.

Versatilità

Gli UPS sono solitamente integrati con i generatori per l’alimentazione continua delle apparecchiature critiche. La compatibilità delle caratteristiche elettriche tra di essi ne garantisce la massima affinità. La correzione attiva del fattore di potenza (PFC) fornisce un valore in ingresso di 0,99 e THDI < 3% , eliminando così le interferenze con altre apparecchiature critiche installate sulla stessa rete e migliorandone la compatibilità con i generatori. L’UPS Eaton 93E G2 è ottimizzato per la protezione delle apparecchiature IT più recenti con fattore di potenza nominale di 0,9 senza la necessità di sovradimensionamenti.

Compatto

Per risolvere il problema dell’aumento dei costi di immagazzinamento e sfruttare spazi ridotti, l’ingombro di un UPS è importante per la massimizzazione dello spazio disponibile. L’UPS Eaton 93E G2 ha dimensioni ridotte fino al 60% rispetto ad UPS di altre marche della stessa categoria, con una larghezza massima di 600 mm per consentire una perfetta integrazione con configurazione “in-row” dei rack IT.

Le tecnologie Eaton a risparmio energetico

Sarai in grado di monitorare i costi e rispettare i tuoi obiettivi di sostenibilità utilizzando le tecnologie di risparmio energetico di Eaton.

Eaton Cyber Secured Monitoring

Il sistema è monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da un esperto Eaton. Reazione più rapida ai malfunzionamenti, report mensile completo sullo stato delle prestazioni degli UPS con analisi predittiva dei malfunzionamenti e gestione del ciclo di vita.

Nuovi piani di servizio su misura per te

Ti offriamo piani di servizio flessibili che si adattano alle tue esigenze, come la manutenzione dell'UPS, l'assistenza tecnica e il pronto intervento.
Caratteristiche

caratteristiche tecniche UPS Eaton 93E G2

Gamma di potenza 100 - 120 - 160 - 200 kVA
Tensione 380 V, 400 V, 415 V
Topologia Online
Efficienza Fino al 96,1% (in modalità doppia conversione)
Fino al 99,3% (in modalità ad alta efficienza)
Tecnologia della batteria VRLA
Classe IP IP 20
Scarica i link
X
Download Close