L'UPS Eaton 93PM G2 combina protezione, sicurezza e continuità operativa in un design modulare e scalabile flessibile, efficiente ed economico. Con la massima disponibilità possibile e il più basso costo totale di proprietà della sua categoria, l'UPS trifase 93PM di seconda generazione è la soluzione perfetta per gli operatori di medi e grandi data center e per le organizzazioni che desiderano aumentare la capacità e la protezione dell'alimentazione su richiesta.
Telaio |
200, 240, 300, 360 kVA |
Gamma di potenza |
50 – 360 kVA |
Tensione |
380, 400, 415 V |
Topologia |
Online |
Efficienza |
Fino a 97% (online) |
Tipo di batteria | VRLA, ioni di Litio, supercondensatori |
Struttura |
Modulare Hot-swap, UPS scalabile |
Numero di moduli di alimentazione | 1 – 6 |