Scarica il documento () sui 20
Distribuzione dell’alimentazione IT – PDU, ATS e Bypass

Eaton PDU Meteterd Input Rack

I modelli ePDU G3 Metered Input rendono possibile la misurazione a livello di ramo e fase per un bilanciamento efficacie dei carichi senza necessità di spegnimento. Questi modelli offrono un’estrema accuratezza dell’1% Classe 1 IEC, sono dotati di un avanzato contatore ‘hot-swap’ con display LCD che mostra V, W, A e kWh e permettono di collegare 8 ePDU in serie per condividere la stessa rete di connessione e indirizzo IP.

Connettività di rete & LCD

Eaton ePDU Metered Input offre connettività di rete e un display LCD avanzato per una migliore configurazione. L’unità ePDU G3 è dotata di componenti di rete Hot Swap i quali possono essere aggiornati o sostituiti senza modificare lo stato dell’uscita.

Estrema accuratezza

Valori di accuratezza IEC ±1%: Misura il tuo consumo di energia (kWh), la tensione, la potenza e la corrente in maniera estremamente accurata.

Misurazione della corrente

Misurazione in ingresso e della fase, misurazione della corrente degli interruttori automatici
Caratteristiche
Scarica i link
X
Download Close