Scarica il documento () sui 20
Pressacavi & serrafili

Raccordi per condotti CAPRILOK Standard

La gamma di raccordi CAPRILOK Standard include connettori e piastre di base semplici e convenienti per l’utilizzo con i condotti plastici Eaton CAPRILOK.

Opzione di base nella gamma di raccordi per condotti CAPRILOK, garantisce un collegamento IP66 per le applicazioni industriali convenzionali.

Materiale
Poliammide 6.6 - Nero
Vantaggi
Resistente ai raggi UV
Temperatura di esercizio costante
da -50°C a +135°C

Una soluzione semplice e conveniente per le applicazioni industriali standard

Semplice e conveniente per l’utilizzo con i condotti CAPRILOK, la gamma di raccordi CAPRILOK Standard offre una soluzione IP66 perfetta per tutti i tipi di applicazioni industriali convenzionali.

  • Auto-estinguente
  • Collegamento tramite filettatura metrica ISO in base a NF EN 60423
  • Collegamento tramite filettatura Pg elettrica in base a UTE C 68311 e DIN 40430
  • IP66: protezione conforme alla certificazione NF EN 60529 (coppia condotto/raccordo)
  • IP66: con guarnizione piatta sull’estremità della filettatura
Manufacturing plant industrial robot

Tipi di cavo

Categoria di protezione

Due opzioni nella gamma di raccordi CAPRILOK Standard

caprilok-standard-straight-fitting.png

Raccordo Standard dritto

caprilok-standard-elbow-90-fitting.png

Raccordo Standard a gomito 90°

Scopri la gamma completa Eaton di raccordi CAPRILOK

La gamma di raccordi Eaton CAPRILOK include tre opzioni: Standard, Compakt & Premium. La gamma Standard offre connettori e piastre di base IP66 convenienti per le applicazioni industriali, la gamma Compakt offre una guarnizione migliorata da IP66 a IP69 e la gamma Premium include un collegamento migliorato con base filettata in ottone nichelato e un’ampia gamma di accessori.

Capri - Oltre 60 anni di esperienza e competenza

Da oltre 60 anni, Capri è conosciuto per offrire soluzioni di eccellenza per i terminali elettrici nelle applicazioni industriali e pericolose. Oggi, insieme a Redapt e Raxton, continua a essere all’avanguardia dell’innovazione nel mercato.
Caratteristiche

Raccordi per condotti CAPRILOK Standard - Informazioni per gli ordini

Raccordo Standard dritto

Tipo ISO

Dimensioni Ø esterno condotto Filettatura raccordo (ISO) Lunghezza filettatura B Alesaggio E Ø max. D Altezza H A/F Codice prodotto
7   10,0 M12 9,0 7,5 19,0 24,0 19,0 CAP680127
9   13,0 M16 12,0 11,0 18,0 31,0 18,0 CAP680167
11   15,8 M16 12,0 11,0 21,0 32,0 21,0 CAP680177
11   15,8 M20 14,0 14,5 21,0 32,0 25,0 CAP680207
13   18,6 M20 14,0 14,5 32,0 30,0 30,0 CAP680227
16   21,2 M20 14,0 14,5 26,0 35,0 27,0 CAP680217
21   28,5 M25 15,0 19,5 34,0 39,0 34,0 CAP680257
29   34,5 M32 16,0 26,5 41,0 42,0 41,0 CAP680327
36   42,5 M40 16,0 32,5 63,0 44,0 60,0 CAP680407
48   54,5 M50 16,0 42,0 76,0 49,0 73,0 CAP680507
48   54,5 M63 16,0 53,0 76,0 49,0 73,0 CAP680637

Tipo Pg

Dimensioni Ø esterno condotto Filettatura raccordo (Pg) Lunghezza filettatura B Alesaggio E Ø max. D Altezza H A/F Codice prodotto
9   13,0 Pg9 10,0 11,5 18,0 31,0 18,0 CAP680907
9   13,0 Pg11 10,0 11,5 18,0 31,0 22,0 CAP681157
9   13,0 Pg13 10,0 11,5 18,0 31,0 27,0 CAP681357
11   15,8 Pg9 10,0 11,5 21,0 32,0 21,0 CAP680937
11   15,8 Pg11 10,0 14,5 21,0 32,0 22,0 CAP681107
11   15,8 Pg13 10,0 15,5 21,0 32,0 27,0 CAP681327
11   15,8 Pg16 11,0 15,5 21,0 32,0 27,0 CAP681637
13   18,6 Pg13 10,0 16,5 32,0 30,0 30,0 CAP681307
16   21,2 Pg11 10,0 14,5 26,0 35,0 22,0 CAP681127
16   21,2 Pg13 10,0 16,0 26,0 35,0 27,0 CAP681337
16   21,2 Pg16 11,0 17,5 26,0 35,0 27,0 CAP681607
21   28,5 Pg21 12,0 22,5 34,0 39,0 34,0 CAP682107
29   34,5 Pg29 12,0 30,5 41,0 42,0 43,0 CAP682907
36   42,5 Pg36 12,0 40,0 63,0 44,0 60,0 CAP683607

Raccordo Standard a gomito 90°

Tipo ISO

Dimensioni Ø esterno condotto Filettatura raccordo (ISO) Lunghezza filettatura B Alesaggio E Ø max. D Altezza H Ø F Codice prodotto
11 15,8 M16 11,5 10,5 20,8 33,2 22,0 CAP688147
11 15,8 M20 13,0 14,0 25,0 35,3 27,0 CAP688157
16 21,2 M20 13,0 14,0 26,4 35,9 27,0 CAP688207
21 28,6 M25 15,0 19,0 34,2 45,0 32,5 CAP688257
29 34,5 M32 16,0 24,5 41,1 52,8 40,0 CAP688327

Tipo Pg

Dimensioni Ø esterno condotto Filettatura raccordo (Pg) Lunghezza filettatura B Alesaggio E Ø max. D Altezza H Ø F Codice prodotto
11 15,8 Pg11 10,0 10,5 20,8 33,2 24,0 CAP681187
13 18,6 Pg13 11,0 14,0 32,0 42,0 26,0 CAP681387
16 21,2 Pg16 11,0 14,0 26,4 35,9 27,0 CAP681687
21 28,5 Pg21 12,0 19,0 34,2 45,0 35,0 CAP682187
29 34,5 Pg29 12,0 24,5 41,1 52,8 44,0 CAP682987

Progettata per l’utilizzo con la gamma Eaton di condotti plastici CAPRILOK

La gamma Eaton CAPRILOK include due versioni: quella Standard, che garantisce la massima flessibilità e forza per gli ambienti industriali, meccanici difficili, ferroviari e molto altro, e quella robusta, che offre un’ulteriore resistenza alla compressione e opzioni specializzate anche per i processi robotici.

Scarica i link
X
Download Close