Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri FRCmM-125 tipo AC e A

FRCmM-125 fa parte della serie di prodotti industriali xEffect.

Questi prodotti offrono un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva per numerose applicazioni. Disponibili per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali. Le funzionalità includono gli indicatori di stato.

 

Protezione degli operatori
Fino a 30 mA
Corrente nominale
125 A
Tipo
A, G/A e S/A

Caratteristiche principali

  • Interruttori differenziali per il rilevamento di qualsiasi tipo di corrente
  • Elevato livello di protezione contro gli interventi indesiderati
  • Disponibili in versioni selettive
  • Contatti ausiliari disponibili
  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde
  • Modelli da 30 mA per la protezione degli operatori
  • Moderni interruttori differenziali per correnti nominali da 125 A
  • Per la protezione da correnti di gausto/correnti residue e altro ancora
  • Collegamento all'alimentazione sia sulla parte superiore, sia sulla parte inferiore
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HD
  • Il dispositivo è adatto a qualsiasi posizionamento d’installazione
  • Intervento indipendente dalla tensione di linea. 
  • Il dispositivo è raccomandato per la protezione di persone e per la protezione aggiuntiva, nel rispetto delle normative d’installazione applicabili

Protezione affidabile per le macchine

Questi prodotti garantiscono un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue di dispersione vers terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibili per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Gli interruttori differenziali FRCmM-125 xEffect sono dipsonibili in 3 tipi:

Tipo -A

Proteggono da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata.

Tipo -G/A

Proteggono da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata. Alta affidabilità in caso di scatti indesiderati.

Tipo S/A

Obbligatori per sistemi con scaricatori di sovratensioni a valle.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close