Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici-Differenziali 4P 4,5kA - FRBm4-3N

Questo interruttore differenziale con protezione da sovracorrente integrata è una combinazione di alta qualità di un interruttore differenziale e un interruttore magnetotermico con intervento indipendente dalla tensione di linea e un'ampia varietà di correnti di apertura nominali. 

FRBm4 3 poli+N non è solo sensibile a corrente impulsiva in CA (tipo A), ma anche in versione Tipo AC. Entrambi i tipi hanno un’insensibilità alle correnti di picco fino a 250 A. Gli interruttori combinati sono disponibili per correnti nominali da 20 a 32 A con caratteristiche d’intervento B,C o D. Il loro potere d’interruzione è di 4.5 kA.

Potere di interruzione nominale
4,5 kA
Caratteristiche di intervento
B, C e D
Correnti nominali:
Fino a 32 A

Caratteristiche principali

  • Interruttori magnetotermici differenziali combinati ad alta qualità
  • Intervento indipendente dalla tensione di linea
  • Indicatore di posizione dei contatti rosso/verde
  • Indicatore d’intervento per corrente di guasto bianco/blu
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Opzioni di posizionamento delle sbarrette di distribuzione (sopra o sotto)
  • Spazio morsetti accessibile anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • La clip DIN a 3 posizioni consente la rimozione dal sistema di distribuzione esistente 
  • Gamma di accessori completa, adatta all'installazione successiva
  • Correnti nominali fino a 32 A 
  • Caratteristiche d’intervento B, C, D
  • Potere di interruzione nominale 4,5 kA 

Progetto di qualità secondo le norme IEC

Gli interruttori combinati sono conformi alle norme IEC/EN 61009 per interruttori differenziali con protezione da sovraccarichi integrati (RCBO). Tale norma si applica agli interruttori magnetotermici differenziali dipendenti e indipendenti dalla tensione di rete fino a 125 A, per installazione fissa. La gamma di interruttori magnetotermici differenziali di Eaton è al 100% conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61009 Tutti gli standard richiesti sono stampati sugli apparecchi.

Interruttori magnetotermici differenziali adatti a tutte le situazioni

Quando si sceglie il tipo di interruttore combinato per ciascun circuito appartenente a un dispositivo, a un impianto di illuminazione o a una presa di corrente, è importante rispettare:

  • Tipo A: Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata
  • Tipo AC: Questo tipo rileva in modo affidabile solo corrente di guasto in corrente alternata.

Dispositivo unico sia per la protezione della linea che per la protezione da corrente residua.

Gli standard elevati di Eaton garantiscono la protezione delle persone e delle apparecchiature combinando le funzionalità degli interruttori differenziali con quelle degli interruttori magnetotermici. Questo significa che i clienti non sprecheranno tempo ed energia per il cablaggio ottenendo protezione per il sistema da sovraccarichi, cortocircuiti e corrente residua. Utilizzando gli interruttori combinati di Eaton il tuo sistema elettrico sarà più affidabile e sicuro.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close