Scarica il documento () sui 20
Apparecchi d’illuminazione di emergenza

Serie 3000 LED CG-S - Apparecchio di emergenza per sistemi a batteria centralizzata

Gli apparecchi della serie 3000 forniscono un’illuminazione delle vie di esodo particolarmente efficiente con un consumo energetico contenuto.

Nonostante le dimensioni compatte, la gamma è in grado di eguagliare le prestazioni di lampade fluorescenti con una potenza maggiore.

Il ciclo di vita fino a 50.000 ore dei LED permette una significativa riduzione dei costi. La distribuzione simmetrica del fascio luminoso dei LED ad alta potenza permette un’elevata interdistanza dei punti luce sia per l’illuminazione delle vie di esodo che per l’illuminazione di aree di grandi dimensioni.

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza
con tecnologia LED
e materiale dell’alloggiamento in bianco
disponibile in acciaio inossidabile
illuminazione delle aree di grandi dimensioni
Fino a 14 m di interdistanza tra gli apparecchi

Caratteristiche

  • Apparecchio di illuminazione di emergenza con tecnologia a LED per fissaggio a incasso con ghiera frontale rotonda o quadrata
  • Diametro del foro d’installazione di 68 mm e spessore di soli 30 mm
  • Alloggiamento compatto per alimentatore LED (altezza di ingresso nel soffitto di soli 100 mm) inclusi morsetti per passaggio cavi e serracavi
  • Ampia interdistanza tra i punti luce grazie all’ottica ad ampia distribuzione del fascio di luce e ai LED ad alta potenza
  • Fino a 14 m di interdistanza tra i dispositivi con ottica asimmetrica per l’illuminazione delle vie di esodo e di aree di grandi dimensioni
  • Manutenzione ridotta al minimo grazie ai LED a lunga durata (fino a 50.000 ore)

Design sottile, disponibile con finiture rotonde o quadrate

Apparecchio di illuminazione di emergenza con tecnologia a LED per fissaggio a incasso con ghiera frontale rotonda o quadrata.

Il diametro del foro d’installazione di 68 mm e il profilo sottile di soli 30 mm permette un semplice fissaggio degli apparecchi.

eaton-ceag-el-cps-escape-luminaires-escape-luminaires-lh.jpg
eaton-ceag-el-cps-3604.1-weiss-40071352909.jpg
3604.1 - bianco
eaton-ceag-el-cps-3503.1-edelstahl-40071352900.jpg
3604.1 - acciaio inox spazzolato
eaton-ceag-el-cps-3604.1-edelstahl-40071352908.jpg
3604.1 - acciaio inox spazzolato
eaton-ceag-el-cps-3504.1-weiss-40071352905.jpg
3504.1 - bianco
eaton-ceag-el-cps-3503.1-weiss-40071352901.jpg
3503.1 - bianco
eaton-ceag-el-cps-3504.1_edelstahl-40071352904.jpg
3504.1 - acciaio inox spazzolato

Scopri tutti apparecchi per la segnalazione delle vie di esodoa batteria centralizzata con grado di protezione IP65 prodotti da una delle aziende leader nel settore dell’illuminazione di emergenza

Oltre 50 anni di esperienza nell’evacuazione di emergenza

Eaton offre un’ampia gamma di apparecchi per l’illuminazione di emergenza e per la segnalazione delle uscite di emergenza. Grazie alla tecnologia CEWA GUARD&STAR in dotazione standard, essi offrono la possibilità di minimizzare gli interventi d’ispezione e di manutenzione. Una tecnologia per l’illuminazione innovativa in combinazione con LED ad elevata efficienza e riduzione del consumo energetico fino al 70%, costi di manutenzione inferiori e un ciclo di vita fino a 50.000 ore.
Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
40071352900 LED 3503.1 in acciaio inox, rotondo, per fissaggio a incasso con ottiche a fascio aperto, 3 x HighPowerLED, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi) in alloggiamento con pressacavi, ghiera frontale in acciaio inox spazzolato.
40071352901 LED 3503.1 in acciaio inox, rotondo, per fissaggio a incasso con ottiche a fascio aperto, 3 x HighPowerLED, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi) in alloggiamento con pressacavi, ghiera frontale in acciaio inox spazzolato.
40071352904 LED 3504.1 in acciaio inox, rotondo, per fissaggio a incasso con ottiche a fascio aperto, 4 x HighPowerLED, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi) in alloggiamento con pressacavi, ghiera frontale in acciaio inox spazzolato.
40071352905 3504.1 bianco, in acciaio inox, rotondo, per fissaggio a incasso con ottiche a fascio aperto, 4 x HighPowerLED, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi) in alloggiamento con pressacavi, ghiera frontale in acciaio inox spazzolato.
40071352908 LED 3604.1 in acciaio inox, quadrato, per fissaggio a incasso con ottiche a fascio aperto, 4 x HighPowerLED, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi) in alloggiamento con pressacavi, ghiera frontale in acciaio inox spazzolato
40071352909 3604.1 bianco, in acciaio inox, rotondo, per fissaggio a incasso con ottiche a fascio aperto, 4 x HighPowerLED, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi) in alloggiamento con pressacavi, ghiera frontale in acciaio inox spazzolato.
40071353169 Telaio in plastica per installazioni su superfici in calcestruzzo (adatto per soffitti da 160 mm di profondità), per GuideLed SL 130x1.1 CG-S

CARATTERISTICHE TECNICHE

Flusso luminoso ΦN
3503.1: 470 lm
3x04.1: 620 lm
Flusso luminoso ΦEN
al termine del tempo di esercizio nominale
100%
Materiale Ghiera frontale: Acciao inox pettinato / lamina d’acciaio, bianco (sim. RAL 9010)
Modulo: Policarbonato
Peso: Lampada 0,13 kg
Modulo: 0,12 kg (alloggiamento incluso)
Tipo di installazione A incasso nel soffitto
Morsetti di collegamento: Morsetti ad anello 3 x 2,5 mm2
Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 50/60 Hz
176 V – 275 V DC
Corrente assorbita con funzionamento a batteria (220V) 3503.1: 19 mA
3x04.1: 25 mA
Potenza assorbita con alimentazione da rete
(consumo apparente / consumo effettivo)
3503.1: 7,6 VA / 4,4 W
3x04.1: 9,5 VA / 5,8 W
Corrente di spunto 1,5 A
Temperatura di funzionamento da -10 °C a +40 °C
Sorgente luminosa: 3503.1: 3 LED ad alta potenza da 1,1 W
3x04.1: LED ad alta potenza da 4 x 1,1 W
Scarica i link
X
Download Close