Scarica il documento () sui 20
Apparecchi d’illuminazione di emergenza

Atlantic LED CG-S - per sistemi di alimentazione centralizzati con protezione IP65 & apparecchio di segnalazione

La serie di apparecchi Atlantic LED soddisfa i requisiti di protezione IP65. Utilizza materiali resistenti ai raggi UV e una struttura particolarmente robusta per le installazioni in aree all’esterno e particolarmente sporche.

Consumo energetico particolarmente contenuto grazie alla tecnologia LED. Le condizioni operative dei LED sono studiate per garantire un ciclo di vita fino a 50.000 ore, minimizzando perciò la necessità di interventi di manutenzione.

Ottiche innovative
Versioni specifiche per vie di esodo, illuminazione antipanico o segnalazione delle uscite di emergenza
Basse temperature ambientali
Intervallo di temperatura da -20°C a +40°C
Tecnologia di ultima generazione
Funzione di monitoraggio automatica per massimo 20 dispositivi per circuito

Caratteristiche

  • Apparecchi d’illuminazione di emergenza e delle vie di esodo a LED con elevato grado di protezione (IP65) per uso in ambienti interni ed esterni
  • Lampade a bassa temperatura superficiale per l’impiego in aree a rischio di incendio
  • Certificazione IFS e HACCP per l’impiego nell’industria della lavorazione alimentare
  • Struttura in robusto alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato ad alta resistenza agli urti
  • Diversi ingressi cavi e doppi morsetti per il cablaggio passante
  • Ottima visibilità grazie all’elevata luminanza del colore bianco di contrasto > 500 cd/m2

Elevato grado di protezione da acqua, polvere, freddo e urti

Atlantic LED con grado di protezione IP65 è stato progettato per uso interno ed esterno ed è dotato di un diffusore con elevata resistenza agli urti. Costruzione in robusto alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato ad elevata resistenza agli urti

Conservazione sicura degli alimenti

Le varianti R e O di Atlantic LED sono state create pensando al settore della lavorazione alimentare, in conformità alle normative IFS e HACCP in materia di sicurezza e qualità.

Le opzioni per la segnalazione di sicurezza e illuminazione di emergenza in tutta la gamma di Atlantic LED

Atlantic LED R O - Illuminazione di emergenza
Atlantic LED S - Pannello di segnalazione monofacciale
ceag-el-cbs-outdoor-wall.jpg
Atlantic LED - Fissaggio a parete all’esterno
Atlantic LED D - Pannello di segnalazione bifacciale

Scopri tutti gli apparecchi per la segnalazione delle uscite di emergenza&a batteria centralizzata con grado di protezione IP65 prodotti da una delle aziende leader nel settore dell’illuminazione di emergenza

Gli apparecchi per l’illuminazione di emergenza sono necessari anche in ambienti umidi o in applicazioni all’esterno. Questo accresce la necessità di una tecnologia adeguata per gli alloggiamenti in grado di impedire l’ingresso di acqua e polvere. Per le installazioni all’esterno, l’effetto dei raggi UV rappresenta un ulteriore fattore.

Sono stati effettuati interventi di ispezione in conformità alle normative EN 60529 e DIN EN 60598-1 per verificare il grado di tenuta. I gradi di protezione tipici per gli apparecchi tecnici sono IP54 (protezione dalla polvere e dagli spruzzi d’acqua) e IP65 (protezione da polvere e getti d’acqua).

Oltre 50 anni di esperienza nell’evacuazione di emergenza

Eaton offre un’ampia gamma di apparecchi per l’illuminazione di emergenza e per la segnalazione delle uscite di emergenza. Grazie alla tecnologia CEWA GUARD&STAR in dotazione standard, essi offrono la possibilità di minimizzare gli interventi d’ispezione e di manutenzione. Una tecnologia per l’illuminazione innovativa in combinazione con LED ad elevata efficienza e riduzione del consumo energetico fino al 70%, costi di manutenzione inferiori e un ciclo di vita fino a 50.000 ore.
Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Apparecchi d’illuminazione

Codice Descrizione
40071354890 inclusa alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), senza pittogrammi
40071354891 Atlantic LED S CG-S, bifacciale, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi), senza pittogrammi
40071354991 Atlantic LED R HB CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza con ottica asimmetrica a fascio concentrato, per l’illuminazione delle vie di esodo, incluso alimentatore LED, tecnologia CG-S (20 indirizzi) e pressacavo M20
40071354990 Atlantic LED O HB CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza con ottica simmetrica a fascio concentrato per illuminazione antipanico / delle aree aperte, incluso alimentatore LED, tecnologia CG-S (20 indirizzi) e pressacavo M20
40071354892 Atlantic LED R CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza con ottica simmetrica, per l’illuminazione delle vie di esodo, incluso alimentatore LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi)
40071354893 Atlantic LED O CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza con ottica simmetrica per illuminazione antipanico / delle aree aperte, incluso alimentatore LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi)
40071354894 Outdoor Wall CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza con ottiche asimmetriche per le vie di esodo,
alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi)

Accessori

Codice Descrizione
155-000-011 Pittogramma destra Atlantic LED S, ISO
155-000-012 Pittogramma sinistra Atlantic LED S, ISO
155-000-013 Pittogramma basso Atlantic LED S, ISO
155-000-209 Pittogramma cieco Atlantic LED D
155-000-211 Pittogramma destra Atlantic LED D, ISO
155-000-212 Pittogramma sinistra Atlantic LED D, ISO
155-000-213 Pittogramma basso Eaton Atlantic LED D, ISO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza di visibilità: Atlantic LED CG-S: 24 m
Flusso luminoso Atlantic LED HB LT CG-S: 340 lm
Atlantic LED R, fissaggio a parete all’esterno: 225 lm
Atlantic LED O: 220 lm
Flusso luminoso ΦEN al termine dell’autonomia 100%
Materiale alloggiamento: Alluminio pressofuso e policarbonato (resistente fino a 850 °C nei test a filamento incandescente)
Colore alloggiamento: Grigio / simile RAL 7001
Peso: Atlantic LED S LT: 1,4 kg
Atlantic LED S LT: 1,6 kg
Fissaggio a parete all’esterno: 2,8 kg
Tipo d’installazione: Montaggio a muro e sul soffitto
Morsetti di collegamento 3 x 2,5 mm2
Tensione di alimentazione: 220 - 240 V, 50/60 Hz
176 - 275 V DC
Corrente assorbita con funzionamento a batteria (220V) 21,5 mA
Consumo con alimentazione di rete (consumo apparente / consumo effettivo) 8,5 VA / 5,0 W
Corrente di spunto: 1,5 A
Temperatura di funzionamento da -20 °C a +40 °C
Sorgente luminosa
LED ad alta potenza da 2 x 1,5 W
Scarica i link
X
Download Close