Exit Cube CG-S per sistemi a batteria centralizzata con segnalazione luminosa su tre lati, adatto per aree di grandi dimensioni come ad esempio magazzini ed edifici commerciali. L’ottimale visibilità dell’apparecchio è garantita grazie all’elevata luminanza del colore bianco a contrasto (>500 cd/m²).
Sono disponibili diverse opzioni di fissaggio (installazione nel soffitto, a parete, sospensione con cavo o con catena) per l’utilzzo in diverse applicazioni. L’autonomia da una, tre o otto ore può essere selezionata liberamente in base all’applicazione.
L’utilizzo dei LED, della funzionalità di autodiagnosi e dei dispositivi di monitoraggio riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
Codice | Descrizione |
40071353421 | Exit Cube 33022 LED CG-S, alloggiamento e cubo per la segnalazione delle uscite, per distanza di visibilità da 20m con LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), pittogrammi serigrafati (freccia a sinistra, destra e in basso) in conformità con ISO 7010 |
40071353422 | Exit Cube 33042 LED CG-S, alloggiamento e cubo per la segnalazione delle uscite, per distanza di visibilità da 40m con LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), pittogrammi serigrafati (freccia a sinistra, destra e in basso) in conformità con ISO 7010 |
40071353444 | 40071353444 Staffa per fissaggio a parete con attacchi inclusi |
40071353457 | Kit di fissaggio in sospensione con catena a 4 occhielli (catena non inclusa) |
40071353443 | Kit di fissaggio con cavo, con 4 dispositivi di fissaggio e cavi, altezza di fissaggio regolabile (max. 1,5m) |
40071354450 | Cubo sostituibile per segnalazione delle uscite di emergenza (20m distanza di visibilità), pittogrammi serigrafati (freccia sinistra, destra, in basso) in conformità con ISO 7010 |
40071354451 | Cubo sostituibile per segnalazione delle uscite di emergenza (40m distanza di visibilità), pittogrammi serigrafati (freccia sinistra, destra, in basso) in conformità con ISO 7010 |
Distanza di visibilità: | 20 m / 40 m |
Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine del tempo di esercizio nominale |
100% |
Materiale corpo: | Cubo: PMMA; alloggiamento: lamina di acciaio zincato |
Colore: | Bianco RAL 9010 |
Peso: | 20 m: Lampada 1,1 kg Cubo: 0,6 kg 40 m: Lampada 1,6 kg Cubo: 3,1 kg |
Tipo di installazione: | A soffitto o a parete (staffa non inclusa) |
Morsetti di collegamento: | Morsetti ad anello 3 x 2,5 mm2 |
Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC |
Corrente assorbita con funzionamento a batteria: | 20 m: 25 mA 40 m: 46 mA |
Potenza assorbita con alimentazione di rete (consumo apparente / consumo effettivo) |
20 m: 9,5 VA / 5,9 W 40 m: 17,1 VA / 10,3 W |
Corrente di spunto: | 1,5 A |
Intervallo di temperatura consentito: | da -20 °C a +40 °C |
Sorgente luminosa: | LED ad alta potenza da 4 x 1 W |