Scarica il documento () sui 20
Apparecchi d’illuminazione di emergenza

Sirios - Apparecchio di segnalazione delle uscite di emergenza & a batteria centralizzata

Sirios è un apparecchio di emergenza a batteria centralizzata a basso profilo che può essere utilizzato sia per la segnalazione delle uscite di emergenza che per l’illuminazione di emergenza.

La gamma di LED regolabili può essere utilizzata per l’illuminazione antipanico, per la segnalazione delle uscite e per la segnalazione delle vie di esodo. La variante CG-S  integra la funzione di monitoraggio automatica fino a 20 apparecchi per circuito e riduce i costi d’installazione grazie alla tecnologia STAR. 

Una gamma di accessori completi disponibili per le necesità di qualsiasi progetto incluse diverse opzioni d’installazione e diversi kit di protezione con differenti gradi IP.

Stesso Design
Apparecchi per la segnalazione delle uscite di emergenza
Tipo d’installazione
per fissaggio a muro e a soffitto
Versione CG-S: Tecnologia STAR
Costi d’installazione ridotti

Caratteristiche

Sirios LED CG-S / Sirios LED

  • La gamma di accessori include una base da incasso per il fissaggio a parete e controsoffitto, un kit per la resistenza alle intemperie
  • Manutenzione ridotta al minimo grazie ai LED a lunga durata (50.000 ore)

solo versione CG-S

  • Tempi di verifica del funzionamento ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD
  • Funzione di monitoraggio automatica per massimo 20 dispositivi per circuito
  • Riduzione dei costi d’installazione grazie alla tecnologia STAR
  • Modalità di comando del singolo apparecchio all’interno dello stesso circuito programmabile liberamente

Scopri tutti gli apparecchi per la segnalazione delle vie di esodo a batteria centralizzata con grado di protezione IP65 prodotti da una delle aziende leader nel settore dell’illuminazione di emergenza

Oltre 50 anni di esperienza nell’evacuazione di emergenza

Eaton offre un’ampia gamma di apparecchi per l’illuminazione di emergenza e per la segnalazione delle uscite di emergenza. Grazie alla tecnologia CEWA GUARD&STAR in dotazione standard, essi offrono la possibilità di minimizzare gli interventi d’ispezione e di manutenzione. Una tecnologia per l’illuminazione innovativa in combinazione con LED ad elevata efficienza e riduzione del consumo energetico fino al 70%, costi di manutenzione inferiori e un ciclo di vita fino a 50.000 ore.
Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
O-SLED-CG-S Sirios LED CG-S, alloggiamento per l’apparecchio con set di pittogrammi inclusi (freccia sinistra, destra, in basso) con tecnologia CG-S e interruttore per 20 indirizzi digitali
O-SLED-MAINS Sirios LED, alloggiamento per l’apparecchio con set di pittogrammi (freccia sinistra, destra, in basso)
O-S8-CGS Sirios 8W CG-S, alloggiamento per l’apparecchio con set di pittogrammi inclusi (freccia sinistra, destra, in basso) con tecnologia CG-S e 20 iterruttore per 20 indirizzi diglitali
O-S11W-CG-S Sirios 11W CG-S, alloggiamento per l’apparecchio con set di pittogrammi inclusi (freccia sinistra, destra, in basso) con tecnologia CG-S e 20 iterruttore per 20 indirizzi diglitali
O-S18-CGS Sirios 18W CG-S, alloggiamento per l’apparecchio con set di pittogrammi inclusi (freccia sinistra, destra, in basso) con tecnologia CG-S e 20 iterruttore per 20 indirizzi diglitali

Accessori

Codice Descrizione
O-S-IP Sirios set IP65
O-S-PSD Sirios pannello (in basso/in basso) per fissaggio a soffitto
O-S-PSLR Sirios pannello (sinistra/destra) per fissaggio a soffitto
O-S-RB Sirios set di fissaggio a incasso per murature a cassa vuota o per fissaggio a soffitto con staffe frontali
O-S-RB2 Sirios set di fissaggio a incasso per murature a cassa vuota o fissaggio a incasso con innesti laterali
O-S-WB Sirios set per fissaggio rapido a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza di visibilità:
30 m
Flusso luminoso ΦN: Posizione LED “aperta” 130 lm
Posizione LED “chiusa” 119 lm
Flusso luminoso Φ EEN al termine
del tempo di esercizio nominale
100%
Materiale alloggiamento: Policarbonato
Colore aloggiamento: Bianco
Peso pannello incluso: 0.77 kg
Tipo d’installazione: per fissaggio a muro e a soffitto
Morsetti di collegamento Morsetti a innesto 2,5 mm2
Tensione di alimentazione

O-SLED-CG-S:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 176 - 275 V DC
O-SLED-MAINS:
230 V AC, 50/60 Hz; 186 – 275 V DC

Corrente assorbita
funzionamento batteria (220 V):
O-SLED-CG-S: 18 mA
Consumo di energia della rete elettrica
Funzionamento:
O-SLED-CG-S: 7,5 VA / 4,3 W
Temperatura di funzionamento: 0 °C bis +40 °C
Sorgente luminosa: 24 LED a luce bianca da 1,5 W
Scarica i link
X
Download Close