Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BeamTech - Proiettore di emergenza a LED autonomo

BeamTech di Eaton, proiettori luminosi ad elevata intensità doppie o quadruple che garantisono un’efficiente illuminazione per vie di esodo lunghe e strette. L’ottica a elevate prestazioni garantisce un’illuminazione efficiente per vie di esodo lunghe e strette ma anche per aree aperte, posizionando il proiettore ad altezze elevate e orientando il fascio lumionoso. Progettato come alternativa estetica alle soluzioni tradizionali, la batteria e le ottiche configurabili sono contenute nella stessa unità, rendendolo un’ottima scelta per le aree pubbliche. Allo stesso modo, il suo grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK07 lo rendono la soluzione perfetta anche negli ambienti industriali più ostili. Questa gamma di apparecchi di illuminazione autonomi dotati di ottiche orientabili è composta da versioni con autonomia di 1, 2 o 3 ore e con flussi luminosi che variano da 250 lm a 1000 lm. L’utilizzo del LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
Flusso elevato
Fino a 1000 lumen con 2 ottiche LED orientabili
Installazione ad altezze elevate
Fino a 25 m di altezza con una distanza ottimale di 36,8m
Tecnologia E-focus
Distribuzione della luce a fascio concentrato o aperto

Caratteristiche

  • Varianti con flusso luminoso di 500 lm é 1000 lm
  • Ciascun proiettore può raggiungere un massimo di 500 lm
  • 12 LED dedicati in ogni ottica
  • Programmazione E-focus: distribuzione della luce a fascio concentrato o aperto, programmata dall’utente
  • Durata di 1 ora, 2 e 3 ore
  •  Adatto per l’uso in aree di grandi dimensioni
  • Montaggio a parete e a soffitto
  • Meccanismo di blocco di una o più ottiche per impedire la modifica accidentale delle loro configurazioni
  • Grado di protezione IP65 e IK07
  • Tecnologia CGLine+

Head for safety 360°

Scegli la versione più adatta alla tua applicazione

Straight on view of Eaton's BeamTech Small 1 head option
  • Small Power Supply Unit
  • 1 proiettore con flusso luminoso da 500 lm
  • Installazione fino a 20 m (25 m) con una distanza ottimale di 16,6 m (20,8 m) per un’illuminazione di 1 lx (0,5 lux)
  • Large Power Supply Unit
  • 2 light heads from 500 to 1000lm light output
Straight on view of Eaton's BeamTech Small 2 heads option
  • Small Power Supply Unit
  • 2 proiettori con flusso luminoso da 1000 lm
  • Installazione fino a 25m (30m) con una distanza ottimale di 36,8m (43,1m) per un’illuminazione di 1 lx (0,5 lux)
  • Large Power Supply Unit
  • 2 proiettori con flusso luminoso da 1000 lm con una durata di 3 ore
  • Installazione fino a 25m (30m) con una distanza ottimale di 36,8m (43,1m) per un’illuminazione di 1 lx (0,5 lux)
Animination of Eaton's BeamTech emergency beam going from narrow to wide light distribution

Tecnologia E-focus brevettata

BeamTech è stato progettato per essere utilizzato per l’illuminazione dei percorsi di esodo o degli spazi aperti. Offre all’utente/installatore la possibilità di definire la distribuzione della luce che corrisponda all’applicazione. 

Inotre, l’utente può utilizzare il pulsante di test per verificare l’efficacia dell’angolazione delle ottiche e la distribuzione del fascio luminoso.

La programmazione E-focus ti permette di selezionare il tipo di illuminazione di cui hai bisogno per l’applicazione. Con lo stesso prodotto è possibile illuminaire una via di fuga con un’ottica e contemporaneamente un area aperta con l’altra ottica. Basta selezionare il fascio aperto o concentrato usando il pulsante del punto di prova.

Distribuzione della luce a fascio concentrato rende l’installazione la soluzione ideale per i percorsi di esodo larghi e per l’illuminazione dei dispositivi di protezione.

Una distanza massima di 36,5 m (in base alla variante e alla linea di prodotto) tra gli apparecchi di illuminazione riduce il numero di punti luce necessari e un campo di applicazione che varia da 5 m a 25 m per 1 Lux che consente il montaggio ad altezze usuali.

View of Eaton's BeamTech emergency beam light in narrow light distribution mode for large, escape routes and illumination of safety equipment

Distribuzione della luce a fascio aperto consente installazioni ad altezze più elevate e rappresenta la soluzione ideale per aree aperte.

Una distanza massima di 23,1 m (in base alla variante e alla linea di prodotto) tra gli apparecchi di illuminazione riduce il numero di punti luce necessari e un campo di applicazione che varia da 2,5 m a 15 m per 1 Lux che consente il montaggio ad altezze usuali.

View of Eaton's BeamTech emergency beam light in wide light distribution mode for large and high areas where no fixed escape route is defined

I proiettori possono essere orientati in tutte le direzioni

I proiettori (uno o due in funzione del modello) di BeamTech possono essere facilmente orientati in base a determinati gradi di inclinazione da 0° a 90° e ruotati fino a 360° per la massima flessibilità durante l’installazione e la progettazione illuminotecnica.

Soddisfa le esigenze dei dispositivi di protezione per quanto riguarda l’illuminazione

La gamma BeamTech rispetta i requisiti della norma EN 1838:1 per quanto riguarda l’illuminazione pari a 5 lx dei dispositivi di protezione, come postazioni di pronto soccorso, attrezzature antincendio e dispositivi di allarme.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione BeamTech possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
BeamTech Small 1 proiettore  
BT1SC-D1 BeamTech Small 1x500lm 1h IP65
BT1SL-D3 BeamTech Small 1x500lm 3h IP65
BT1SL-D3CGL BeamTech Small 1x500lm 3h CGLine+ IP65
   
BeamTech Small 2 proiettori  
BT2SL-F1 BeamTech Small 2x500lm 1h IP65
BT2SL-F2 BeamTech Small 2x500lm 2h IP65
BT2SL-F1CGL BeamTech Small 2x500lm 1h CGLine+ IP65
   
BeamTech Large 2 proiettori  
BT2LL-F3CGL BeamTech Large 2x500lm 3h CGLine+ IP65

Accessori

Codice Descrizione
BT1SRB BeamTech Small 1 Kit per controsoffitto
BT2SRB BeamTech Small 2 Kit per controsoffitto (no BT2LL-F3CGL)
BTSGRID BeamTech Small 1 e 2 Griglia di protez (53x30x22mm)

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale o incasso
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Policarbonato
Colore: Bianco
Alimentazione: 220 - 240 V AC, 50/60Hz
Classe di protezione: II
Grado di protezione (IP): IP65
Autonomia: 1h | 2h | 3h
Flusso luminoso in emergenza: 500lm a 1000lm
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): IK07
Funzionamento: SE - Non Permanente
Versioni: Senza funzioni di monitoraggio | Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di illuminazione di emergenza per vie di esodo e aree aperte/antipanico
Scarica i link
X
Download Close