BeamLite II di Eaton, le doppie sorgenti luminose ad alta luminosità garantiscono un’illuminazione efficiente delle vie di fuga e delle aree aperte; la regolazione delle ottiche permette di indirizzare la luce dove è necessaria una maggiore illuminazione. BeamLite II è pertanto la soluzione ideale, sia che si tratti di illuminare una grande fabbrica, un centro commerciale o una struttura per l’intrattenimento.
Classificato con grado di protezione di ingresso IP65 e resistenza agli urti IK07, BeamLite II può essere utilizzato anche negli ambienti più ostili, mentre il nuovo design, dotato di batterie compatte ed efficienti e di teste luminose a LED contenute nella stessa unità, rende possibile l’utilizzo anche alle applicazioni commerciali.
Questa gamma di apparecchi di illuminazione autonomi dotati di proiettori orientabili è composta da versioni con durata di 1 ora e 3 ore e con emissione di luce da 2x400 lm. L’utilizzo del LED, dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
BeamLite II può essere utilizzato per illuminare le vie di fuga o gli spazi aperti. Offre all’utente/all’installatore la possibilità di definire la distribuzione della luce che corrisponda all’applicazione.
Inoltre, l’utente può testare l’apertura del fascio luminoso e l’angolazione del proiettore semplicemente premendo il pulsante di test.
La programmazione E-focus ti permette di selezionare il tipo di illuminazione di cui hai bisogno per l’applicazione. Sono possibili entrambe le tipologie di illuminazione, quella antipanico di aree aperte e quella a fascio concentrato con lo stesso prodotto. Basta selezionare il fascio aperto o concentrato usando il pulsante di test.
Codice | Descrizione |
BL2MD-E1 | BeamLite II 2x400lm 1h IP65 |
BL2MD-E3 | BeamLite II 2x400lm 3h IP65 |
BL2MD-E1CGL | BeamLite II 2x400lm 1h CGLine+ IP65 |
BL2MD-E3CGL | BeamLite II 2x400lm 3h CGLine+ IP65 |
Opzioni di installazione: | Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale |
Sorgente luminosa: | LED |
Materiale: | Policarbonato |
Colore: | Bianco |
Alimentazione: | 220 - 240 V AC, 50/60Hz |
Classe di protezione: | II |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Autonomia: | 1h | 3h |
Flusso luminoso in emergenza: | 800lm |
Distanza di visibilità: | N/A |
Grado di resistenza agli urti (IK): | IK07 |
Funzionamento: | SE - Non Permanente |
Versioni: | Senza funzioni di monitoraggio | Test automatici | CGLine+ |
Tipologia: | Apparecchio di illuminazione di emergenza per vie di esodo e aree aperte/antipanico |