Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Kit di conversione per lampade fluorescenti - Kit di conversione autonomo

Questa gamma di kit di conversione mira alla trasformazione degli apparecchi di illuminazione collegati alla rete dotati di lampade fluorescenti per garantire le prestazioni di un’illuminazione di emergenza in una situazione di emergenza. Questo genere di soluzioni è ideale per grandi ambienti come università, supermercati, magazzini, uffici e spazi aperti da integrare con l’illuminazione ordinaria esistente.

Il modulo a basso profilo e gli esclusivi cap di fissaggio della batteria smussati facilitano l’integrazione negli apparecchi di illuminazione. I nuovi kit sono particolarmente utili quando abbinati a lampade fluorescenti T5.

La gamma è disponibile con versioni di durata di 1 ora e 3 ore. I kit di conversione garantiscono prestazioni ottimali in una vasta scelta di lampade a fluorescenza con diversi wattaggi.

Compatibilità
Compatibile con la maggior parte delle lampade fluorescenti
Design dal profilo compatto
Adatto per il montaggio integrale sull’apparecchio di illuminazione ospitante
Autonomia
Durata di 1 ora e 3 ore

Caratteristiche

  • Certificazione ENEC
  • Compatibile con le lampade fluorescenti T5 e i circuiti ad alta frequenza
  • Adatto per ballast elettronici ed elettromagnetici
  • Batterie ad alta temperatura
  • Tempo di ricarica di 24 ore (12 ore per autonomia 2 ore)
  • Indicatore di ricarica a LED
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Convertitori

Codice Descrizione
O-BK1 CONVERTALITE BK1 36W
O-BK3 CONVERTALITE BK3 36W
O-CK1 CONVERTALITE CK1 58W
O-CK3 CONVERTALITE CK3 58W
O-DK1 CONVERTALITE DK1 70W
O-DK3 CONVERTALITE DK3 70W
O-TK1 CONVERTALITE TK1 80W
180-000-735 CONVERTALITE 18CQ1A AD
180-000-745 CONVERTALITE 58CQ1B AD

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: N/A
Sorgente luminosa: Per apparecchi Fluorescenti
Materiale: Policarbonato
Colore: Bianco
Alimentazione: 230 V AC, 50/60Hz
Classe di protezione: II
Grado di protezione (IP): IP20
Autonomia: 1h | 3h
Flusso luminoso in emergenza: N/A
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): N/A
Funzionamento: SE - Non Permanente
Versioni: Senza funzioni di monitoraggio | Test automatici
Tipologia: Kit di conversione autonomo
Scarica i link
X
Download Close