Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Kit di conversione LED - Kit di conversione autonomo

La gamma dei kit di conversione LED è stata progettata per convertire apparecchi di illuminazione LED ordinari in apparecchi di illuminazione di emergenza. È compatibile con la maggior parte dei driver LED, funzionanti in corrente costante, dimmerabili o non-dimmerabili. Può anche essere utilizzato con uscita in tensione costante o con LED control dimmerabile con potenza di uscita da 2,5 W a 4,1 W in modalità emergenza.

È stato progettato in un contenitore dalle dimensioni molto piccole 35 x 23 x 185 mm, che lo rende la soluzione ideale per l’uso in apparecchi di illuminazione a LED compatti in cui lo spazio è di primaria importanza. La gamma è certificata per essere conforme agli standard IEC61347-2-7 e IED60598-2-22.

Tutti i modelli disponibili sono programmabili tramite un jumper per ottenere 1 ora o 3 ore di autonomia. Il campo di tensione in uscita da 3 V CC a 180 V CC rende questa gamma di prodotti la scelta ideale per alimentare la maggior parte dei moduli LED dei produttori di apparecchi di illuminazione disponibili oggi sul mercato.

Autonomia
Tempo operativo selezionabile pari a 1 ora e a 3 ore
Gamma completa
Disponibile per l’abbinamento a tre diverse tensioni in uscita (bassa, media e alta)
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di prove automatiche grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Facile da installare
  • Certificazione ENEC
  • Per i moduli LED con una tensione diretta compresa fra 3 e 180 V
  • Limitazione della potenza di uscita e classificazione SELV
  • Gamma di batterie a seconda dei modelli e delle tecnologie, con protezione da inversione di polarità dal connettore della batteria
  • Arresto automatico dell’emissione se il carico del LED è fuori dall’intervallo
  • Involucro dal profilo compatto (35 x 23 x 185 mm)
  • Indicatore di ricarica
  • Disponibili varianti di CGLine+

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Il kit di conversione per LED può essere monitorato in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Convertitori

Codice Descrizione
O-HVLD-2L-CGL KIT DI CONVERSIONE LED 45..192V 1/3h 2LiFePo
O-HVLD-4AA KIT DI CONVERSIONE LED 45..192V 1/3h 4AA
O-HVLD-5CS KIT DI CONVERSIONE LED 45..192V 1/3h 5CS
O-LVLD-2L-CGL KIT DI CONVERSIONE LED 3..33V 1/3h 2LiFePo
O-LVLD-3CS KIT DI CONVERSIONE LED 3..33V 1/3h 3CS
O-LVLD-4AA KIT DI CONVERSIONE LED 3..33V 1/3h 4AA
O-MVLD-2L-CGL KIT DI CONVERSIONE LED 21..57V 1/3h 2LiFePo
O-MVLD-4AA KIT DI CONVERSIONE LED 21..57V 1/3h 4AA
O-MVLD-4CS KIT DI CONVERSIONE LED 21..57V 1/3h 4CS

Accessori

Codice Descrizione
O-CKL-TB PULSANTE DI TEST CON LED DI STATO PER KIT LED
O-CKL-TB-CGL PULSANTE DI TEST CON LED DI STATO PER KIT LED CGLine+

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: N/A
Sorgente luminosa: Per apparecchi LED
Materiale: Policarbonato
Colore: Bianco
Alimentazione: 230 V AC, 50/60Hz
Classe di protezione: II
Grado di protezione (IP): IP20
Autonomia: 1-3h Configurabile
Flusso luminoso in emergenza: N/A
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): N/A
Funzionamento: SE - Non Permanente
Versioni: Senza funzioni di monitoraggio | CGLine+
Tipologia: Kit di conversione autonomo
Scarica i link
X
Download Close