Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

FlexiTech EW - Apparecchio di emergenza autonomo per la segnalazione delle vie di esodo

Eaton supporta i progettisti di sistemi per l’illuminazione di emergenza e gli installatori nello sfruttare al massimo il loro tempo con una famiglia di prodotti singola, di alta qualità e di facile installazione caratterizzata da un aspetto comune uniforme e snello ed in grado di soddisfare i requisiti della maggior parte dei progetti. Il suo design ecologico, la costruzione robusta, le plastiche di alta qualità, le tecnologie innovative impermeabili, l’elettronica affidabile e un basso consumo di energia rendono FlexiTech una gamma sostenibile e costruita per durare.

FlexiTech EW, un apparecchio per la segnaletica delle vie di esodo monofacciale per il fissaggio a parete, offre distanze di visibilità da 12, 20 o 30 metri e viene fornito con quattro set di pittogrammi non adesivi. L’illuminazione omogenea dei pittogrammi e la funzionalità aggiuntiva Visibilità aumentata renderà più visibili anche i segnali di uscita di emergenza per un’evacuazione più sicura.

L’utilizzo di LED, componenti a lunga durata e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Un solo look
Diverse grandezze per adattarsi a tutte le vie di esodo
Visibilità aumentata
Maggiore visibilità del pittogramma rende l’evacuazione più rapida e sicura
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Illuminazione uniforme
  • Elevata luminanza di contrasti di bianco >500 cd/m²
  • Funzione di regolazione della luminosità con alimentazione di rete
  • Funzionalità di visibilità aumentata grazie alla tecnologia CGLine+
  • Batteria al litio
  • Autonomia selezionabile di 1 ora, 2 ore, 3 ore e 8 ore
  • Distanze di visibilità di 12 m, 20 m e 30 m
  • Segnali di uscita non adesivi inclusi
  • Design unico IP66
  • Struttura robusta, IK07
  • Corpo sottile (da 34 a 38 mm), design elegante
  • Per 10 anni, con CGLine+, non è necessario sostituire alcuna parte di ricambio

La famiglia FlexiTech EW offre molteplici combinazioni

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew.jpg
FlexiTech EW 12m
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-wall.jpg
Montaggio a vista su parete
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft2ew.jpg
FlexiTech EW 20m
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-recessed.jpg
Montaggio a incasso su parete
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft3ew.jpg
FlexiTech EW 30m
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-black-night.jpg
Accessorio coperchio in metallo colorato

Tecnologia a doppia membrana - IP66

Ingressi realizzati in uno speciale elastomero termoplastico con una speciale mescola sviluppata dal settore automobilistico. Gli ingressi laterali dei cavi presentano un innovativo design a 2 membrane (non è necessario nessun pressacavo) :

  • La membrana esterna protegge dalla pressione dei getti d'acqua
  • La membrana interna avvolge perfettamente il cavo per una migliore tenuta

6 innovazioni che rendono FlexiTech facile da installare

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-baseplate.png
  • Versione IP66: Gomma nera, speciale Elastomero Termoplastico
  • Versione IP43: Gomma bianca

1. Fori preforati per un fissaggio veloce e una regolazione semplice, fori specifici negli angoli per un fissaggio resistente

2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento

3.  Fino a 9 ingressi cavo in elastomero termoplastico, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di acesso dalla parte posteriore

4. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale

5. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione (Ø 67 mm)

6. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti.

Illuminazione perfetta

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft2ew-night.jpg
  • La tecnologia light guide a guida luminosa porta un’illuminazione omogenea in tutti i formati degli apparecchi per la segnalazione delle vie di esodo.
  • Estremamente efficiente - la luminosità ottimale assicura un buon riconoscimento e il basso consumo di energia riduce i costi operativi.
  • Due livelli di luminosità selezionabili in modalità permanente (es.: teatro: 50 cd/m², supermercato: 500 cd/m²). Possibilità di impostazioni aggiuntive (30%, 70%, 100%)
Robust - Made to last

Realizzati per durare nel tempo

  • Elevata resistenza agli urti (IK07), soluzione perfetta per gli ambienti scolastici e gli ambienti critici
  • Design a ridotto impatto ambientale e plastiche di alta qualità
  • I componenti in gomma e elastomero termoplastico colmano ogni possibile spazio tra le parti, limitando l'ingresso di polvere e insetti all'interno dell'involucro
  • Elettronica affidabile e basso consumo energetico
  • Costi di manutenzione ridotti. Per 10 anni non sarà necessaria alcuna sostituzione delle parti di ricambio (versioni CGLine+)

Una sola famiglia di prodotti, un solo look, per soddisfare centinaia di requisiti di progetto.

Risolvere progetti complessi e soddisfare i requisiti in modo rapido ed efficiente è una responsabilità considerevole. Appoggiandosi al successo di FlexiTech ED e SE, le ultime aggiunte alla gamma rendono la scelta dell’apparecchio giusto per l’illuminazione di emergenza ancora più semplice. Le nuove gamme EW, EC e SU della famiglia FlexiTech offrono un design flessibile, un'installazione rapida e una costruzione robusta - sono disponibili in diversi formati, tecnologie, finiture, opzioni di montaggio (e molto altro ancora) - per assicurarti di avere una famiglia di prodotti ben conosciuta su cui poter contare per soddisfare tutte le esigenze del progetto.

Miglioramento del riconoscimento dei segnali di sicurezza

FlexiTech EW è disponibile con funzione di visibilità aumentata, progettata per permettere alle persone di riconoscere meglio i percorsi di esodo durante una situazione di emergenza. Consente agli apparecchi di segnalazione di lampeggiare o pulsare, rendendoli maggiormente visibili e permettendo così di velocizzare il processo di evacuazione.

Semplicemente il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per offrirti la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione  FlexiTech EW possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Prodotti personalizzati per rendere unico ogni tuo progetto

Personalizzazione delle colorazioni

La perfetta adattabilità degli apparecchi per l’illuminazione di emergenza all’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontare questa sfida con una gamma di accessori in diverse colorazioni.

  • Coperchi in metallo colorato
  • Basi da incasso colorate
  • Sistemi opzionali per rendere più veloce l’installazione
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-dark-grey.jpg

Personalizzazione del pittogramma

Lo scopo degli apparecchi d’illuminazione di emergenza a volte non è solo quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, del luogo sicuro, dei punti di raccolta, ecc.

Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diversi prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.

Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a trovare una soluzione alle necessità specifiche del tuo progetto.

Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice prodotto Descrizione
FT1EW4ICGL18 FlexiTech segnale di uscita a parete 12m CGL+, 1-8H
FT1EW4ICGL18IP
FlexiTech segnale di uscita a parete 12m CGL+, 1-8H, IP
FT2EW4IATL18
FlexiTech segnale di uscita a parete  20m AT MNM (L'), 1-8H
FT2EW4IATL18IP
FlexiTech segnale di uscita a parete  20m AT MNM (L'), 1-8H IP
FT2EW4ICGL18 FlexiTech segnale di uscita a parete 20m CGL+, 1-8H
FT2EW4ICGL18IP
FlexiTech segnale di uscita a parete 20m CGL+, 1-8H, IP
FT3EW4IATL18
FlexiTech segnale di uscita a parete  30m AT MNM (L'), 1-8H
FT3EW4IATL18IP
FlexiTech segnale di uscita a parete  30m AT MNM (L'), 1-8H IP
FT3EW4ICGL18 FlexiTech segnale di uscita a parete 30m CGL+, 1-8H
FT3EW4ICGL18IP
FlexiTech segnale di uscita a parete 30m CGL+, 1-8H, IP

Accessori

Codice Descrizione
FT1-RK FT1 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT1-RK-B
FT1 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT1-RK-DG FT1 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT1-RK-S FT1 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT2-RK FT2 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT2-RK-B
FT2 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT2-RK-DG FT2 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT2-RK-S FT2 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT3-RK FT3 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT3-RK-B
FT3 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT3-RK-DG FT3 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT3-RK-S FT3 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT1EWSU-MC-B FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT1EWSU-MC-DG FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT1EWSU-MC-S FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT2EWSU-MC-B FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT2EWSU-MC-DG FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT2EWSU-MC-S FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT3EWSU-MC-B FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT3EWSU-MC-DG FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT3EWSU-MC-S FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT2-WG FT1 & FT2, Griglia di protezione
FT3-WG
FT3, Griglia di protezione
FT1-RB FT1 EW & SU, Scatola da incasso / gesso & mattone
EMN Magnete Eaton per la configurazione dell’apparecchio e i test manuali
FT-BAT1 FT Batteria LiFePO4, 3,2V_600mAh
FT-BAT2 FT Batteria LiFePO4, 3,2V_1500mAh
FT-BATLL1 FT, Batt LiFePO4 lunga durata, 3,2V_600mAh
FT-BATLL2 FT Batteria LiFePO4 a lunga durata; 3,2V_1500mAh
FT1-4I FT1 EW, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO
FT2-4I FT2 EW & EC, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO
FT3-4I FT3 EW & EC, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO

Pittogrammi 20 m

Codice Descrizione
   
FT2EWEC-PICTO-VL FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita verticale sinistra FT2EWEC-PICTO-MP FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E007, Punto di raccolta
FT2EWEC-PICTO-VR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Destra FT2EWEC-PICTO-H FlexiTech 20m, Pittogramma, Idrante
FT2EWEC-PICTO-VD FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Basso FT2EWEC-PICTO-CR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E003, Primo soccorso
FT2EWEC-PICTO-UR FlexiTech 20m, Pittogramma. ISO7010-E002 U/R, Uscita Alto Destra FT2EWEC-PICTO-FEX FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-F001, Estintore
FT2EWEC-PICTO-DR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra FT2EWEC-PICTO-FHO FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-F002 Manichetta Antincendio
FT2EWEC-PICTO-DL FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E001 D/L, Uscita Basso Sinistra FT2EWEC-PICTO-INFO FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2EWEC-PICTO-UL FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E001 U/L, Uscita Alto Sinistra FT2EWEC-PICTO-WC  FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF003, WC
FT2EWEC-PICTO-DMD Flexitech 20m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia basso FT2EWEC-PICTO-EWL FlexiTech 20m, pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione a Sinistra
FT2EWEC-PICTO-DML Flexitech 20 m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia sinistra FT2EWEC-PICTO-EWR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a destra
FT2EWEC-PICTO-DMR FlexiTech 20m, Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia Destra FT2EWEC-PICTO-EWD FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione basso
FT2EWEC-PICTO-DML1 FlexiTech 20m, Pittogramma, DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a Sinistra FT2EWEC-PICTO-RWL FlexiTech 20m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Sinistra
FT2EWEC-PICTO-DMR1 FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a Destra FT2EWEC-PICTO-RWR FlexiTech 20m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Destra
FT2EWEC-PICTO-DMD1 FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia Basso FT2EWEC-PICTO-RWD FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione in Basso

Pittogrammi 30 m

Codice Descrizione
   
FT3EWEC-PICTO-VL FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E001 VL, Uscita Verticale Sinistra FT3EWEC-PICTO-MP FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E007, Punto di raccolta
FT3EWEC-PICTO-VR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Destra FT3EWEC-PICTO-H FlexiTech 30m, Pittogramma, Idrante
FT3EWEC-PICTO-VD FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 VD, Uscita Verticale Basso FT3EWEC-PICTO-CR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E003, Primo soccorso
FT3EWEC-PICTO-UR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 U/R, Uscita Alto Destra FT3EWEC-PICTO-FEX FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-F001, Estintore
FT3EWEC-PICTO-DR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra FT3EWEC-PICTO-FHO FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-F002, Manichetta Antincendio
FT3EWEC-PICTO-DL FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E001 D/L, Uscita Basso Sinistra FT3EWEC-PICTO-INFO FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7001/P-I PF001, INFO
FT3EWEC-PICTO-UL FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E001 U/L, Uscita Alto Sinistra FT3EWEC-PICTO-WC  FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF003, WC
FT3EWEC-PICTO-DMD FlexiTech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia basso FT3EWEC-PICTO-EWL FlexiTech 30m, pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione a Sinistra
FT3EWEC-PICTO-DML FlexiTech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia sinistra FT3EWEC-PICTO-EWR FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione a Destra
FT3EWEC-PICTO-DMR FlexiTech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia destra FT3EWEC-PICTO-EWD FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione Basso
FT3EWEC-PICTO-DML1 FlexiTech 30m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra FT3EWEC-PICTO-RWL FlexiTech 30m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Sinistra
FT3EWEC-PICTO-DMR1 FlexiTech 30m, Pittogramma, DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a destra FT3EWEC-PICTO-RWR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Destra
FT3EWEC-PICTO-DMD1 FlexiTech 30m, Pittogramma, DIN4844, Sedia a rotelle & freccia basso FT3EWEC-PICTO-RWD FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione in Basso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di installazione: Fissaggio a parete | a vista / ad incasso
Sorgente luminosa: LED (non sostituibili)
Materiale corpo: Policarbonato
Colore: Bianco RAL9003
Tensione di alimentazione, Frequenza 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di isolamento II
Grado di protezione (IP): IP66
Autonomia: Configurabile per 1-2-3-8h
Flusso luminoso in funzionamento di emergenza N/A
Distanza di visibilità: 12m | 20m | 30m
Grado di resistenza agli urti (IK): IK07
Funzionamento: Sempre accesa / Solo emergenza (SA/SE)
Funzioni di monitoraggio: Auto-Test | CGLine+
Tipologia: Apparecchio per la segnalazione delle uscite di emergenza
Scarica i link
X
Download Close