Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECOCEL 100

La cellulosa filtrante BECOCEL è un materiale in fibra di cellulosa di elevata purezza in fibre di lunghezza graduata e finemente fibrillata. La struttura delle fibre forma una torta di filtrazione sciolta ma rinforzata, con una maggiore capacità di ritenzione dei contaminanti. La cellulosa filtrante BECOCEL può essere utilizzata come unico coadiuvante di filtrazione oppure in combinazione con altri coadiuvanti.

La cellulosa filtrante BECOCEL 100, di elevata purezza, è finemente lavorata; è indicata per la filtrazione a prepannelli in molte applicazioni del settore chimico e della produzione alimentare.

Materiale filtrante
Fibra di cellulosa di elevata purezza
Applicazione
Filtrazione a prepannelli
Grado di filtrazione
Fine

Caratteristiche principali

  • Ritenzione di particelle ultrafini di coadiuvanti inorganici
  • Grazie all’effetto rinforzante delle fibre della cellulosa filtrante BECOCEL, si evita la formazione di crepe e affossamenti nella torta di filtrazione
  • Compensazione degli sbalzi di pressione
  • Aumento del volume di produzione e dei cicli di filtrazione
  • Riduzione della durata dei cicli di pulizia delle attrezzature di filtrazione
  • Eccellente chiarezza del filtrato
  • Possibilità di rappezzare piccole porzioni danneggiate nel mezzo di supporto della torta di filtrazione
  • Considerevole allungamento della durata in servizio dei fogli di supporto (BECO® ENDURA®)
  • I rifiuti prodotti non sono inquinanti
Caratteristiche
Cellulosa filtrante BECOCEL Densità di massa
libbre/gallone (g/l)
Struttura Quantità indicativamente
Necessario
libbre (g)
100 1,4-1,9
(165-225)
Polvere 0,9 (430)
150 2,25 (1,5)
(150-180)
Polvere 0,7 (340)
250 0,9 (1,5)
(110-150)
Polvere 0,6 (310)
2000 0,1-0,5
(10-60)
Fibre 0,2 (100)
*per 0,4 pollici (1 mm) di spessore del pannello e 10,76 piedi quadrati (1 m²) di superficie filtrante
Scarica i link
X
Download Close