Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECOCEL 2000

La cellulosa filtrante BECOCEL è un materiale in fibra di cellulosa di elevata purezza in fibre di lunghezza graduata e finemente fibrillata. La struttura delle fibre forma una torta di filtrazione sciolta ma rinforzata, con una maggiore capacità di ritenzione dei contaminanti. La cellulosa filtrante BECOCEL può essere utilizzata come unico coadiuvante di filtrazione oppure in combinazione con altri coadiuvanti.

La cellulosa filtrante BECOCEL 2000 presenta fibre lunghe ed è utilizzata per la chiarificazione di liquidi molto contaminati; è particolarmente indicata come coadiuvante di pressatura e drenaggio per la disidratazione di fecce e sedimenti.

Materiale filtrante
Fibra di cellulosa di elevata purezza
Applicazione
Filtrazione a prepannelli
Grado di filtrazione
Fibre lunghe

Caratteristiche principali

  • L’effetto rinforzante della cellulosa filtrante BECOCEL previene la formazione di crepe nella torta di filtrazione
  • Riduzione della durata dei cicli di pulizia delle attrezzature di filtrazione
  • Riduzione dei tempi di pressatura fino al 50%
  • Maggiore quantità di liquido
Caratteristiche
Cellulosa filtrante BECOCEL Densità di massa
libbre/gallone (g/l)
Struttura Quantità indicativamente
Necessario
libbre (g)
100 1,4-1,9
(165-225)
Polvere 0,9 (430)
150 1,25-1,5
(150-180)
Polvere 0,7 (340)
250 0,9-1,25
(110-150)
Polvere 0,6 (310)
2000 01,-0,5
(10-60)
Fibre 0,2 (100)
*per 0,4 pollici (1 mm) di spessore del pannello e 10,76 piedi quadrati (1 m²) di superficie filtrante
Scarica i link
X
Download Close