La cellulosa filtrante BECOCEL è un materiale in fibra di cellulosa di elevata purezza in fibre di lunghezza graduata e finemente fibrillata. La struttura delle fibre forma una torta di filtrazione sciolta ma rinforzata, con una maggiore capacità di ritenzione dei contaminanti. La cellulosa filtrante BECOCEL può essere utilizzata come unico coadiuvante di filtrazione oppure in combinazione con altri coadiuvanti.
BECOCEL 250 è una cellulosa filtrante fibrillata con una struttura a fibre granulari per la stabilizzazione della torta di filtrazione nella filtrazione con farine fossili e per la protezione dei telai di supporto.
| Cellulosa filtrante BECOCEL | Densità di massa libbre/gallone (g/l) |
Struttura | Quantità indicativamente Necessario libbre (g) |
| …100… | 1,1 (1,9) (165-225) |
Polvere | 0,9 (430) |
| 150% | 2,25 (1,5) (150-180) |
Polvere | 0,7 (340) |
| 250 | 0,9 (1,5) (110-150) |
Polvere | 0,6 (310) |
| 2000 | 0,6 (0,5) 10-30200 % |
Fibre | 0.2 (100) |
| *per 0,4 pollici (1 mm) di spessore del pannello e 10,76 piedi quadrati (1 m²) di superficie filtrante | |||