Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Coadiuvanti di filtrazione

Kieselgur C 200

Kieselgur C 200 è una farina fossile fine con una capacità di filtrazione particolarmente elevata per birre, vini, mosti, oli, gelatine, pectine, zuccheri, aceti e altri liquidi.

La farina fossile Kieselgur è prodotta a partire da depositi silicei di diatomee microscopiche. Kieselgur C 200 è un prodotto in polvere fine ottenuto dalla miscelazione di particelle di dimensioni selezionate appositamente. È largamente esente da componenti non filtranti, come polveri fini e sabbia silicea.

Materiale filtrante
Farina fossile
Applicazione
Filtrazione a prepannelli
Grado di filtrazione
Fine

Caratteristiche principali

  • Elevata capacità chiarificante
  • Filtrazione affidabile attraverso una rapida formazione di una torta di filtrazione vischiosa
  • Conveniente grazie all’eccellente rapporto tra portata e capacità chiarificante
  • Massima purezza
Caratteristiche
Tipo Grado della farina fossile Numero di Darcy
Kieselgur C 200 Fine 0,07
Kieselgur C 1200 Medio-fine 0,25
Kieselgur C 3500 Grosso 1,20
Scarica i link
X
Download Close