Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Alloggiamenti per cartucce

BECO Control Mini

Il dispositivo di prova per test di integrità BECO Control Mini facilita l’esecuzione dei test di integrità sulle cartucce filtranti a membrana. L’estrema precisione
di misurazione della caduta di pressione in mbar garantisce la salvaguardia dell’integrità delle cartucce filtranti a membrana, assicurando
la stabilità microbiologica.

Funzionamento
Prova di tenuta di pressione semiautomatica
Software
Trasferimento dei dati intuitivo
Peso
Unità compatta, leggera e portatile

Caratteristiche principali

  • Risultati accurati e riproducibili
  • Applicazione portatile
  • Facile utilizzo
  • Documentazione affidabile
  • 19 programmi di test programmabili
  • Stampante portatile, wireless
  • Ogni test viene registrato e può essere visualizzato sul display e archiviato tramite USB mini su computer fisso o portatile, offrendo la possibilità di documentare i risultati.
Caratteristiche

Specifiche

Velocità di diffusione massima/cartuccia: 1 ml/min .. 99 ml/min
Intervallo di temperatura: 41-104 °F (5-40 °C)
Pressione di prova:  7,25-58 psi (0,5-4 bar)
Numero di cartucce: 1-99
Volume di entrata nel filtro: Da 10 ml a 999,999 ml
Durata del test: 60-1.800 sec
Grado di protezione IP 64 (design incapsulato a prova di schizzi)
Alimentazione: alimentazione a batteria
Collegamento pneumatico: Connettore Rectus tipo 21.3
Adattatori di carica: UE, Stati Uniti, Regno Unito, Australia
Certificato di calibrazione: disponibile
Lingue: inglese, tedesco, italiano, francese, portoghese, spagnolo

Accessori per BECO Control Mini

Codice articolo Descrizione
BJTG1D20 Control Mini
BJTG1025 Unità di interfaccia Control Mini
BJTG3D26 Connettore Rectus con dado a bussola
BJTG1D22 Opzionale: funzione di stampa wireless
BJTG1D23 Stampante portatile, wireless