Gli alloggiamenti per cartucce filtranti BECO INTEGRA CART KK di Eaton sono fabbricati in acciaio inox AISI 316L e progettati per la filtrazione di gas e vapori.
Tutti gli alloggiamenti per cartucce filtranti di questa gamma sono progettati per la filtrazione di mezzi del gruppo di fluidi 2 secondo la PED (direttiva apparecchi a pressione) 2014/68/UE. Le diverse altezze del modulo, da 5" a 30", consentono di adattare alla perfezione la misura dell’alloggiamento al prodotto filtrato. Grazie al design con superficie di filtrazione ottimale e alla speciale finitura superficiale, l’alloggiamento può essere pulito e sterilizzato alla perfezione. Gli alloggiamenti per cartucce BECO INTEGRA CART sono indicati per le cartucce filtranti BECO con adattatori codice 7.
BECO INTEGRA CART KLAV
BECO MEMBRAN H Air
BECO MEMBRAN H Air Mini
BECO PROTECT KM
Ricambi Alloggiamenti del filtro a sacco
Massima pressione di esercizio ammissibile: | 145 psi (1.000 kPa/10 bar) |
Massima temperatura di esercizio ammissibile: | 284 °F (140 °C) |
Parti a contatto con il prodotto: | Acciaio inox AISI 316L |
Guarnizione: | Silicone |
L’alloggiamento è idoneo per: | Mezzi del gruppo di fluidi 2 ai sensi del DGRL (PED) 2014/68/UE |
Collegamenti dell’alloggiamento: | Tri-Clamp DN40 secondo DIN32676, aperti |
Chiusura dell’alloggiamento: | Tri-Clamp |
Collegamento di scarico: | Tri-Clamp DN25 secondo DIN32676, aperti |
Codice | N. di cartucce filtranti | Lunghezza della cartuccia filtrante | Dimensioni pollici (mm) | Collegamenti | Peso | Volume | Pressione ammissibile | Temperatura ammissibile | |||||
pollici | A | B | C | D | Ø |
libbre (kg) | galloni (l) | psi (bar) | °F (°C) | ||||
KK107C40 | 1 | 5 | 15,77 (400,5) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 11 (5) | 1,1 (4) | -14,5/+145 (-1/+10) | 14/284 -10/+140 | |
KK117C40 | 1 | 10 | 20,59 (523) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 11 (5) | 1,3 (5) | -14,5/+145 (-1/+10) | 14/284 -10/+140 | |
KK127C40 | 1 | 20 | 30,37 (771,5) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 13,2 (6) | 1,6 (6) | -14,5/+145 (-1/+10) | 14/284 -10/+140 | |
KK137C40 | 1 | 30 | 40,28 (1.023) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 17,6 (8) | 2,1 (8) | -14,5/+145 (-1/+10) | 14/284 -10/+140 |