Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EDU

I filtri in pressione con commutazione in acciaio inox della serie EDU di Eaton tollerano una pressione di esercizio fino a 464 psi (32 bar). I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. La valvola di commutazione a tre vie integrata nel centro dell’alloggiamento consente di passare dal lato sporco a quello pulito del filtro senza interrompere le operazioni.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
464 psi (32 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Valvola di commutazione
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Indicato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e degli oli lubrificanti
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da -14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 464 psi
Pressione di prova: 900 psi
Pressione massima d'esercizio a IS20: 232 psi
Pressione di prova a IS20: 464 psi
Collegamento di processo: Collegamento a flangia SAE 3000 psi
Materiale alloggiamento: EN10213-1.4581, EN10028-1.4301 (prolunga tubo EDU401)
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Collegamenti di misurazione: BSPP ¼
Collegamenti di scarico e spurgo: BSPP ½
Volume del serbatoio EDU251: 2x 0,66 galloni
Volume del serbatoio EDU401: 2x 0,97 galloni
Scarica i link
X
Download Close