Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Alloggiamenti per cartucce

TOPCART HF

Progettati per le applicazioni industriali più complesse, gli housing per cartucce filtranti singole e multiple TOPCART HF di Eaton offrono un funzionamento intuitivo e sono progettati per l’utilizzo con portate elevate.

Gli housing per cartucce a filtro singolo sono compatibili con le cartucce filtranti ad alto flusso LOFPLEAT HF di Eaton e sono dotati di cestelli di fissaggio in acciaio inox da 20" o 40". Gli housing multifiltro sono disponibili nelle configurazioni tonde a 4, 7 e 11 cartucce. La versione da 20" è disponibile esclusivamente nella configurazione da 4 cartucce tonde ed è orientata verticalmente. Le versioni da 40" e 60", disponibili in tutte le configurazioni tonde multiple, sono orientate orizzontalmente. Tutti gli housing per cartucce filtranti a portata elevat includono cestelli di fissaggio in acciaio inox compatibili con le cartucce filtrantiLOFPLEAT HF.

Le numerose caratteristiche aggiuntive migliorano utleriormente la funzionalità e la flessibilità della serie di alloggiamenti per cartucce filtranti TOPCART HF. È disponibile la certificazione ASME opzionale per provare i requisiti di conformità. La finitura pallinata permette una pulizia facile e accurata, mentre il coperchio è dotato di fissaggio con bulloni a occhiello per un accesso rapido e semplice.

#Cartucce ad alta portata
1, 4, 7 e 11
Progettazione
Housing per cartucce singole e multiple
Chiusura
Bulloni a occhiello

Caratteristiche principali

Design per cartucce singole:
  • Testa dell’housing con bullone a occhiello
  • Housing sabbiato con microsfere di vetro
  • Parti a contatto con il prodotto: acciaio inox CF8M/316
  • Collegamenti housing (ingresso e uscita): in versione flangiata da 3
  • Disponibile con scarico con filettatura femmina 1⁄2" NPT
  • Collegamento coperchio filettatura femmina 2x ¼" NPT
  • Cartucce filtranti in versione a sacco con O-ring 435 da 20" e 40" di lunghezza
  • Pressione di esercizio massima consentita: 150 psi (10 bar)
  • Temperatura di esercizio massima consentita: 250 °F (120 °C)
     

Design per cartucce multiple:

Serie 420:

  • Design verticale
  • Parti a contatto con il prodotto: acciaio inox 316
  • Collegamenti housing (ingresso e uscita): Flangia da 4" 150# con valvola da 1", scarico da 2" e prese di pressione da 1/2" con filettatura femmina NPT

Serie 440, 460, 740, 760, 1140, 1160:

  • Design orizzontale
  • Parti a contatto con il prodotto: acciaio inox 316
  • Collegamenti housing (ingresso e uscita): Flangiato ANSI con valvola da 1", scarico 2x2" e prese di pressione da 1/2" con filettatura femmina NPT
  • Cartucce filtranti in versione a sacco con O-ring 435 da 20", 40" o 60" di lunghezza, a seconda delle dimensioni
  • Pressione di esercizio massima consentita: 150 psi (10 bar)
  • Temperatura di esercizio massima consentita: 250 °F (120 °C)

Applicazioni:

  • Settore automobilistico
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Trasformazione chimica
  • Vernici, inchiostri, resine e rivestimenti
  • Elettronica
  • Petrolchimico
  • Trattamento delle acque cittadine
  • Trattamento delle acque industriali
  • Industria cartiera
  • Prodotti farmaceutici
  • Lubrificanti, fluidi per la lavorazione dei metalli
  • Solventi

Opzioni:

  • O-ring di serie in NBR per la guarnizione del coperchio, disponibile opzionalmente in EPDM e FKM
     

NBR: Gomma nitrilica
EPDM: Gomma etilene-propilene-diene-monomerica
FKM: Gomma fluorurata

Caratteristiche

Housing per cartucce filtranti singole TOPCART HF

Tipo Dimensioni della cartuccia Peso housing libbre (kg)
HFCF00001 20 114 (51,7)
HFCF00002 40 130 (58,9)

Housing per cartucce filtranti multiple TOPCART HF

Numero articolo Codice housing N. di cartucce Lunghezza della cartuccia (in) Flangia di ingresso/uscita Peso libbre (kg)
HFCF00004 HFCF-H-440-AB10-080A 4 40 8" 650 (295)
HFCF00005 HFCF-H-460-AB10-080A 4 60 8" 800 (363)
HFCF00006 HFCF-H-740-AB10-100A 7 40 10" 880 (400)
HFCF00007 HFCF-H-760-AB10-100A 7 60 10" 1.040 (472)
HFCF00008 HFCF-H-1140-AB10-120A 11 40 12" 1.260 (572)
HFCF00009 HFCF-H-1160-AB10-120A 11 60 12" 1.480 (672)
Scarica i link
X
Download Close