Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

US

Le unità stazionarie di filtrazione non collegate sono progettate per il servizio dell’olio per gli ingranaggi con lubrificanti ad alta viscosità nella filtrazione off-line. Grazie alla struttura compatta su piastra di montaggio senza tubi, offre dimensioni contenute e un’elevata affidabilità.  Il dispositivo è dotato di una pompa a ingranaggi alimentata da un motore elettrico. Le unità di filtro di circolazione US 10-640 prelevano l’olio da un serbatoio collegato tramite un tubo flessibile per pulirlo dai contaminanti (acqua e impurità). L’olio purificato viene pompato nel serbatoio di destinazione. I contaminanti si accumulano nel filtro. Dopo l’avvio, l’unità funziona senza supervisione. La dimensione massima ammissibile delle particelle di impurità all’interno del fluido dovrebbe essere <200μm. Le particelle di impurità di dimensioni maggiori possono causare l’usura precoce della pompa a ingranaggi.

Le unità stazionarie di filtrazione non collegate della serie US sono impiegate nella filtrazione fine, nel riempimento o nel lavaggio dei sistemi idraulici. Le unità di filtrazione sono dotate di una pompa a ingranaggi alimentata da un motore elettrico. Sono disponibili con una varietà di portate di volume, misure e valori in micron differenti per la pulizia del fluido desiderata.

Sistema
Unità stazionaria di filtrazione non collegata
Design
Compatto con pompa a ingranaggi
Rimozione di
Particelle e acqua

Caratteristiche principali

  • Filtrazione off-line semplice e affidabile
  • Coadiuva il filtro in linea esistente
  • Migliora le classi di pulizia
  • Maggiore durata in servizio dei componenti del sistema e dei fluidi operativi
  • Design compatto per minore ingombro e adattabilità d’impiego
  • Elementi filtranti di alta qualità con elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Gli elementi filtranti possono essere sostituiti senza alcun attrezzo
  • Valvole di sicurezza per l’impiego senza supervisione
  • Filtrazione ininterrotta durante il riempimento dei serbatoi
  • Possibilità di utilizzare elementi filtranti che assorbono l’acqua
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

  Finezza di filtrazione: Peso: Fluidi impiegati:
US 20 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 62 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 21 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 62 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 22 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 77 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 40 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 84 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 80 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 130 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 163 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 210 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 320 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 243 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 321 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 275 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
US 640 4, 5, 7 o 10 μm(c) circa 507 libbre olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta
Scarica i link
X
Download Close