Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECODISC BA

I moduli lenticolari BECODISC BA di Eaton sono prodotte specificatamente con una quantità ridotta di calcio e magnesio per la prevenzione e la rimozione di solidi sospesi, preservando il colore e il sapore.

Questi strati filtranti permettono una graduazione della filtrazione, dalla separazione sgrassante delle particelle alla microfiltrazione, adattandosi perfettamente alle esigenze di filtrazione di superalcolici di alta qualità, come cognac, armagnac, whiskey e brandy affinati in botti.

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali
Applicazione
Filtrazione sgrossante, brillantante e microfiltrazione
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Basso tenore di calcio, magnesio e ioni ferro; per evitare torbidità dovute all’instabilità del filtrato.
  • Filtrazione che preserva il colore in virtù dell’adsorbimento minimo di colore nel foglio filtrante di profondità
  • Separazione selettiva degli esteri degli acidi grassi a catena lunga
  • Ritenzione affidabile dei componenti da separare grazie alla disposizione dei fori ideale
  • -Elevata efficienza di ritenzione grazie all'impiego di materie prime di alta qualità
  • Ridotti costi di esercizio, grazie ad una resa elevata e ad una grande capacità di accumulo dei solidi sospesi
  • L’uniformità della qualità dei prodotti finiti viene garantita da un ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie, nonché controlli approfonditi durante la produzione

Campi d’impiego:

  • Superalcolici
  • Profumi
  • Aromi e fragranze
  • Estratti vegetali a base di etanolo

Caratteristiche
Tipo Strato filtrante di profondità Grado di separazione nominale µm Portata d’acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Spessore
pollici (mm)
BA20 BECO SELECT A 20 0,8
3,9 (160) 0.17 (4.4)
BA40 BECO SELECT A 40 2,5
7,4 (300) 0.17 (4.4)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close