Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFMEM N

Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM impiegano una membrana in nylon 66 con valori assoluti che è intrinsecamente idrofila e offre un’eccellente resistenza chimica. LOFMEM M è fabbricato senza l’uso di colle, adesivi o tensioattivi, garantendo una purezza elevata in ogni applicazione.

Le cartucce filtranti in membrana di nylon 6.6 con valori assolutihanno un’eccellente compatibilità chimica, che le rende la scelta ottimale per la filtrazione di acqua di purezza elevata, solventi organici e sistemi di cosolventi a base di acqua, così come altre applicazioni di processo e di trattamento dell’acqua. 

Materiale del filtro
Membrana di nylon 6.6
Ritenzione
Assoluta
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Membrana idrofila in nylon 6.6
  • Resistenza superiore agli agenti chimici
  • Filtrazione con valori assoluti
  • Struttura interamente termoincollata senza impiego di adesivi
  • Assenza di tensioattivi
  • Disponibile in diverse configurazioni
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Membrana di nylon 6.6
Capacità di ritenzione 0,1, 0,2, 0,45, 1 (µm)
Efficacia di ritenzione Assoluta
Lunghezze (valore nominale) 10”, 20”, 30”, 40”
Codice adattatore DOE, 1, 2, 3, 4
Nucleo interno Polipropilene
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia Polipropilene
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

58 psid (4,0 bar) at 70 °F (21 °C)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close