Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFMEM TFA

Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM TFA impiegano una membrana in PTFE con valori assoluti unitamente a strati di supporto in PTFE e componenti in PFA per creare un filtro a cartuccia pieghettato in fluoropolimero, indicato per l’uso negli ambienti più difficili. LOFMEM TFA è fabbricato senza l’uso di colle, adesivi o tensioattivi, garantendo una purezza elevata in ogni applicazione.

Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM TFA con valori assoluti sono progettate per tollerare gli ambienti dove vengono esposte agli agenti chimici più aggressivi, rendendole la soluzione ideale per le applicazioni più gravose e con temperature elevate nel settore chimico. LOFMEM TFA è un prodotto progettato per l’utilizzo con acidi e basi forti, prodotti chimici organici e ossidanti.

Materiale del filtro
Membrana in PTFE
Ritenzione
Assoluta
Temperatura d’esercizio max
300 °F (150 °C)

Caratteristiche principali

  • Membrana in PTFE
  • Resistenza superiore agli agenti chimici
  • Filtrazione con valori assoluti
  • Struttura interamente termoincollata senza impiego di adesivi
  • Assenza di tensioattivi
  • Disponibile in diverse configurazioni
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Membrana in PTFE
Capacità di ritenzione 0,1; 0,2; 0,45; 1; 10 (µm)
Efficacia di ritenzione Assoluta
Lunghezze (valore nominale) 10" 20", 30", 40"
Codice adattatore 1, 4
Nucleo interno PFA
Tappi terminali PFA
Gabbia PFA
Temperatura d’esercizio max 300 °F (150 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso 80 psid (5,5 bar) at 75 °F (24 °C)
55 psid (3,8 bar) at 167 °F (75 °C)
30 psid (2,1 bar) at 257 °F (125 °C)
15 psid (1,0 bar) at 300 °F (150 °C)
Pressione differenziale massima 50 psid (3,5 bar) at 75 °F (24 °C)
15 psid (1,0 bar) at 250 °F (121 °C)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close