Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFMET

Le cartucce filtranti in acciaio inox 316 o titanio poroso sono progettate per applicazioni in condizioni operative estreme con fluidi e gas aggressivi. La struttura stabile e robusta dei fori è realizzata in polvere di titanio sinterizzato. Il risultato è un elemento filtrante in grado di tollerare temperature e pressioni elevate e cicli ripetuti di pulizia/controlavaggio. La forza meccanica e la resistenza alla corrosione sono il frutto del design senza soluzione di continuità.

Le cartucce filtranti LOFMET di Eaton sono progettate per una varietà di applicazioni, tra cui liquidi e gas corrosivi, fluidi criogenici, soluzioni a elevata viscosità, vapore di processo, liquidi e gas ad alta temperatura e recupero dei catalizzatori.

Materiale del filtro
titanio
Ritenzione
Efficienza del 99,5%
Temperatura d’esercizio max
700 °F (371 °C)

Caratteristiche principali

  • Elevata resistenza alla corrosione
  • Struttura interamente in titanio sinterizzato o acciaio inox 316
  • Controlavabile, può essere riutilizzato per la massima convenienza
  • Diverse configurazioni di terminali e guarnizioni/o-ring per compatibilità con la maggior parte degli alloggiamenti filtro
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro titanio
Capacità di ritenzione 0,50, 1, 5, 10, 15, 35 μm
Efficacia di ritenzione 99,5%
Lunghezze (valore nominale) 5", 9,75", 10", 20", 30", 40"
Codice adattatore DOE, 1, 4, M1, M2
Nucleo interno -
Tappi terminali titanio
Gabbia -
Temperatura d’esercizio max 700 °F (371 °C)
* Temperatura max applicabile solo per
filtri di tipo NPT (senza O-ring o guarnizioni)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

250 psid (17,3 bar)

Pressione differenziale massima 50 psid (3,5 bar)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close