Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFMEM W

Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM W utilizzano componenti in polipropilene e polietersolfone con valori assoluti che sono idrofili e asimmetrici. Progettate appositamente per una filtrazione generica conveniente, offrono portate e volumi superiori.

Le cartuccefiltranti a membrana con valori assolutiin polipropilene sono la scelta ideale per la filtrazione generica dell’acqua, per la filtrazione preliminare o finale dell’acqua deionizzata e per le lavorazioni di prodotti chimici a base di acqua.

Materiale del filtro
Membrana asimmetrica in polietersolfone (PES)
Ritenzione
Assoluta
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità per una lunga durata in servizio e ridotti requisiti di manutenzione
  • Convenienza per la filtrazione assoluta
  • Struttura interamente termoincollata senza impiego di adesivi
  • Assenza di tensioattivi
  • Disponibile in diverse configurazioni
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Membrana asimmetrica in polietersolfone
Capacità di ritenzione 0,05, 0,10, 0,20, 0,45, 0,65 μm
Efficacia di ritenzione Assoluta
Lunghezze (valore nominale) 10”, 20”, 30”, 40”
Codici adattatore DOE, 1, 2, 3, 4
Nucleo interno Polipropilene
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia Polipropilene
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

75 psid (5,2 bar) at 70 °F (21 °C)
30 psid (2,1 bar) at 176 °F (80 °C)

Pressione differenziale massima 40 psid (2,8 bar) at 70 °F (21 °C)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close