Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Camera di analisi per condotte d'aria per rilevatori di fumo ottici

La camera di analisi per il montaggio nei condotti dell'aria consente alla gamma di rivelatori di fumo indirizzabili, e convenzionali del sistema di allarme incendio di Eaton di essere installati nei condotti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione (HVAC).

La presenza di fumo nei condotti HVAC viene rilevata campionando il flusso d'aria attraverso il condotto tramite due tubi di campionamento. Un rivelatore e una base sono montati all'interno di una camera di campionamento. La camera di analisi dovrebbe essere installata sulla parte esterna del condotto, con le sonde di campionamento e di scarico che entrano nel condotto, in una zona di bassa turbolenza.

L'unità richiede un rivelatore di fumo indirizzato o convenzionale la base corrispondente per essere completa.

Versatile
Da utilizzare con la gamma di rivelatori di fumo ottici Eaton
Protezione ingressi
Grado di protezione IP67
Istruzione
Completo di istruzioni per il montaggio

Come funziona la sonda per condotti d'aria della Eaton

La camera di analisi per condotte è montata all'esterno del condotto con i due tubi al suo  interno.

  • Il tubo d'ingresso (nero) ha una serie di aperture ed è posizionato in direzione opposta al flusso d'aria nel condotto, permettendo ai campioni d'aria di essere diretti nella camera di analisi
  • Il tubo di scarico (bianco) è posizionato nella stessa direzione del flusso d'aria e reindirizza l'aria campionata nel condotto

Essenziale per individuare immediatamente il fumo e prevenirne la circolazione

La camera di analisi per condotti d'aria della Eaton utilizza 2 tubi di campionamento per rilevare la presenza di fumo in un condotto di ventilazione. Il rilevamento immediato aiuta a prevenire che il fumo di un incendio circoli attraverso le prese d'aria e si diffonda in altre aree altrimenti non interessate. Accoppiato con i rivelatori convenzionali o indirizzati di Eaton, la modalità di allarme sarà attivata per indicare chiaramente la presenza di fumo.

Test and go

Il rivelatore e la base di montaggio sono entrambi montati all'interno di una camera di campionamento. Per rendere i test più semplici, l'unità dispone di un piccolo foro con un tappo sul lato di scarico, evitando la necessità di rimuovere il coperchio. Permette l'uso del fumo per verificare che il rivelatore funzioni in modo affidabile.

Aggiungi uno qualsiasi dei rivelatori indirizzati o convenzionali di Eaton per completare l'unità

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Camera di analisi per condotte
CCD100 

CARATTERISTICE TECNICHE

Larghezza del condotto:

Da 300mm a 1500mm

Da 5m a 50m

Intervallo di velocità dell'aria nel condotto:

Da 1 m/s a 20 m/s

Rivelatore +/- 0.8°

Prisma +/- 5.0°

Temperatura ambiente d’esercizio:
Da -20°C a +60°C
Scarica i link
X
Download Close