Scarica il documento () sui 20
Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza “cold plate” PowerXL DB1

Grazie alla sua altezza di soli 74 mm, PowerXLTM DB1 è il più piccolo inverter della sua classe certificato IEC. L’eliminazione del dissipatore permette un ingombro ridotto del 40% in confronto con altri avviatori standard con sistema di raffreddamento attivo. Questo dispositivo compatto è ideale per l’integrazione all’interno di sistemi esistenti che non dispongono dello spazio necessario per l’utilizzo di dissipatori o di sistemi di ventilazione. Perfino ambienti con condizioni difficili o gravose non rappresentano un problema. Dotati delle stesse funzionalità dell’ inverter DC1, DB1 è un dispositivo ad alte prestazioni che può essere utilizzato con motori fino alla classe di efficienza IE4.  

Spazio richiesto
Ingombro minore del 40% rispetto a convertitori tradizionali con dissipatore e ventole
Controllo motori
Fino al livello massimo di efficienza classe IE4
Installazione
Morsetti di controllo con tecnologia a innesto

Caratteristiche principali

  • Compatto grazie all’altezza di soli 74 mm
  • Utilizza sistemi esistenti per il raffreddamento passivo
  • All’avangaurdia – DB1 per tutti i motori fino a IE4
  • Alta resistenza ai sovraccarichi: 150% per 60 secondi, 175% per due secondi.
  • Temperature di lavoro fino a 60° C senza declassamento
  • CANopen and Modbus RTU integrati
  • V/f control, controllo vettoriale ad anello aperto

Installazione con ingombro ridotto all’interno di sistemi esistenti.

Durante l’installazione le componenti elettroniche del DB1 sono a contatto con l’alloggiamento metallico dei motori, delle pompe e dei compressori. Il convertitore utilizza quindi il sistema esistente per il raffreddamento passivo. Un’integrazione flessibile e specifica per l’applicazione basata sulle necessità del cliente è perciò attuabile. Gli armadi di controllo o le custodie possono essere sigillate, in quanto i componenti che contengono potrebbero disperdere il calore lontano dal dispositivo.

Sfrutta la grande varietà di funzioni disponibili.

L’unità “cold plate” è composta da un modulo di alimentazione e da un modulo di controllo removibile. Il modulo di controllo contiene diverse interfacce I/O e le porte per la comunicazione CANopen e Modbus RTU. Oltre all’interfaccia COM (RJ45), la comunicazione con il protocollo Modbus può essere connessa a due morsetti presenti nella morsettiera di controllo. La tecnologia ad innesto di Eaton semplifica il cablaggio dei morsetti e permette di ridurre il tempo di installazione. Il convertitore DB1 è totalmente compatibile con le tastiere esterne di Eaton. Non è necessario disporre di display o tastiera integrati.

Un solido strumento di messa in servizio.

Configurazione semplificata grazie al software drivesConnect per PC. In più il software rende possibile tracciare le variabili di funzionamento, permettendo una diagnostica approfondita.

Eaton ti supporterà in tutte le questioni relative all’efficienza energetica.

La direttiva ErP e il grado di automazione delle macchine sempre maggiore rendono la richiesta di dispositivi a velocità variabile sempre più alta, anche su applicazioni meno complesse. Cosa implica la conformità alla direttiva ErP e in che modo puoi rendere le tue applicazioni più efficienti dal punto di vista energetico? Potrai trovare le risposte a queste e a molte altre domande nel nostro whitepaper e sulle nostre brochure. Inoltre potrai ascoltare i podcast degli esperti in efficienza energetica di Eaton.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close