Scarica il documento () sui 20
Contattori e partenze motore

Relè di monitoraggio stato contattore CMD

I relé di monitoraggio stato contattore CMD della serie Moeller di Eaton monitorano lo stato dei contatti principali del contattore, rivelando eventuali saldature. In caso di anomalia, il dispositivo - per prevenire situazioni rischiose - fa intervenire l’organo di protezione a monte. Il relé di monitoraggio stato contattore CMD elimina la necessità di inserire un contattore ridondante ed evita i relativi costi. CMD è stato progettato con un’attenzione specifica agli arresti d’emergenza.

Appllcazioni di arresto d’emergenza
Performance Level PLe, conformemente a UNI EN ISO 13849-1
Approvazioni:
CE, EC-type examination certificate, UL, CSA

Caratteristiche principali

  • Approvazioni: CE, EC-type examination certificate, UL, CSA
  • Performance Level PLd e PLe in conformità a UNI EN ISO 13489-1

Senza la necessità di duplicare il contattore!

Il relé di monitoraggio dello stato del contattore CMD elimina la ridondanza senza la necessità di installare due contattori. Verifica affidabile dello stato del contattore e rilevazione della sua eventuale saldatura, con conseguente risparmio sui costi.

Oggigiorno l’efficienza energetica è di importanza cruciale

Grazie a Eaton i tuoi sistemi sono automaticamente conformi alla direttiva ErP in modo semplice, rapido ed economico riducendo significativamente i costi legati al consumo energetico.

La serie Moeller di Eaton — una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, Eaton - con la Serie Moeller - offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utilizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close